マキシム > 新着情報 > 最新データシート

最新データシート

お客様の設計に最適な新製品情報のEメールを毎週お届けします。EE-Mailにご登録ください。

*設計の際は必ず最新の英語版データシートをご参照ください。日本語版データシートは英語版データシートの日本語翻訳であり、相違及び誤りのある可能性があります。また、Rev (改訂)番号の相違により内容が古い場合があります。
 
リソース 概要
2019-04-12
データシート 新規 英語データシート
MAXM17624EVKIT
Evaluation Kit for the MAXM17624 3.3V Output-Voltage Application
2019-04-10
データシート 新規 英語データシート
MAXM17623, MAXM17624
2.9V to 5.5V, 1A Himalya uSLIC Step-Down Power Modules
データシート 新規 英語データシート
MAXM17623EVKIT
Evaluation Kit for the MAXM17623 1.5V Output-Voltage Application
データシート 新規 英語データシート
MAX20461EVKIT
MAX20461の評価キット
2019-04-09
データシート 新規 英語データシート
MAX6226
Ultra-High-Precision, Ultra-Low-Noise, Series Voltage Reference
データシート 新規 英語データシート
MAX6226EVKIT
MAX6226の評価キット
2019-04-08
データシート 新規 英語データシート
MAX20461
Automotive High-Current Step-Down Converter with USB-C Protection/Host Charger
2019-04-02
データシート 新規 英語データシート
MAX33251ESHLD
MAX33251Eの評価キット
2019-04-01
データシート 新規 英語データシート
MAX40025C, MAX40026
280ps高速コンパレータ、超低ばらつき、LVDS出力
データシート 新規 英語データシート
MAX40025EVKIT
MAX40025Cの評価キット
2019-03-28
データシート 新規 英語データシート
MAX17853
14チャネル高電圧データ収集システム
データシート 新規 英語データシート
MAX17853EVKIT
MAX17853の評価キット
2019-03-25
データシート 新規 英語データシート
MAXREFDES171
IO-LINK DISTANCE SENSOR
データシート 新規 英語データシート
MAX17250EVKIT#TDFN
TDFNパッケージのMAX17250の評価キット
2019-03-21
データシート 新規 英語データシート
MAX20034EVKIT, MAX20034HFEVKIT
MAX20034の評価キット
データシート 新規 英語データシート
MAX20006EVKIT, MAX20008EVKIT
MAX20004MAX20006、およびMAX20008の評価キット
2019-03-20
データシート 新規 英語データシート
MAX20049EVKIT
MAX20049の評価キット
データシート 新規 英語データシート
MAX17690EVKITG
MAX17690の評価キット
データシート 新規 英語データシート
MAX17690EVKITD
2次側同期整流を備えたフォトカプラ不要フライバックのMAX17690の評価キット
2019-03-14
データシート 新規 英語データシート
DS2477
DeepCoverセキュアSHA-3コプロセッサ、ChipDNA PUF保護内蔵
データシート 新規 英語データシート
SC1905
698MHz~3800MHz RFパワーアンプリニアライザ(RFPAL)
データシート 新規 英語データシート
SC1905-EVK2400, SC1905-EVK3400
SC1905の評価キット
データシート 新規 英語データシート
MAX20444BEVKIT
MAX20444Bの評価キット
データシート 新規 英語データシート
SC-USB-SPI-PICO
USB-SPIインタフェースアダプタ、SC1905およびSC1894
2019-03-13
データシート 新規 英語データシート
MAX38903EVKIT#WLP
MAX38903C/MAX38903Dの評価キット
データシート 新規 英語データシート
MAX22513EVKIT
MAX22513の評価キット
2019-03-06
データシート 新規 英語データシート
MAX77860
USB Type-C、3Aスイッチモードバックチャージャ、CC検出、リバースブースト、およびADC内蔵
データシート 新規 英語データシート
MAX77860EVKIT
MAX77860の評価キット
2019-03-02
データシート 新規 英語データシート
MAX28200
16ビットマイクロコントローラ、ADCおよびI2C内蔵
データシート 新規 英語データシート
MAX28200WEVKIT
MAX28200の評価キット
2019-03-01
データシート 新規 英語データシート
MAX38902EEVKIT
MAX38902Eの評価キット
2019-02-25
データシート 新規 英語データシート
MAX38904A, MAX38904B, MAX38904C, MAX38904D
1.7V~5.5VIN、2A低ノイズLDOリニアレギュレータ、TDFNおよびWLP
データシート 新規 英語データシート
MAX38904BEVK#TDFN
MAX38904Bの評価キット
2019-02-20
データシート 新規 英語データシート
MAX16150
nanoPowerプッシュボタンオン/オフコントローラおよびバッテリフレッシュネスシール
データシート 新規 英語データシート
MAX16972, MAX16972A
3A車載ハイスピードUSBプロテクタ、Apple iPhone/iPadおよびUSB 2.0充電検出内蔵
データシート 新規 英語データシート
MAX16972AGEEVKIT, MAX16972AGTEVKIT
MAX16972/MAX16972Aの評価キット
2019-02-13
データシート 新規 英語データシート
MAX9291B, MAX9293B
3.12Gbps GMSLシリアライザ、同軸またはSTP出力およびHDMI入力用
データシート 新規 英語データシート
MAX9291BCOAXEVKIT, MAX9293BCOAXEVKIT
MAX9291B/MAX9293Bの評価キット
2019-02-04
データシート 新規 英語データシート
MAX9276B, MAX9280B
3.12Gbps GMSLデシリアライザ、同軸またはSTP入力およびパラレル出力用
データシート 新規 英語データシート
MAX9278B, MAX9282B
3.12Gbps GMSLデシリアライザ、同軸またはSTP入力およびLVDS出力用
データシート 新規 英語データシート
MAX9278BCOAXEVKIT, MAX9282BCOAXEVKIT
MAX9278B/MAX9282Bの評価キット
データシート 新規 英語データシート
MAX9276BCOAXEVKIT, MAX9280BCOAXEVKIT
MAX9276B/MAX9280Bの評価キット
2019-01-23
データシート 新規 英語データシート
MAX41461, MAX41462
300MHz~960MHz ASKトランスミッタ、I2Cインタフェース内蔵
データシート 新規 英語データシート
MAX17673
集積型4.5V~60V同期整流1.5A HVバックおよびデュアル2.7V~5.5V、1Aバックレギュレータ
データシート 新規 英語データシート
MAX17673EVKIT
5V、3.3V、1.8V出力アプリケーションMAX17673の評価キット
2019-01-22
データシート 新規 英語データシート
MAX32665EVKIT, MAX32666EVKIT
MAX32665/MAX32666/MAX32667/MAX32668の評価キット
2019-01-21
データシート 新規 英語データシート
MAX32665, MAX32666, MAX32667, MAX32668
低電力、FPU内蔵Arm Cortex-M4ベースのマイクロコントローラ、Bluetooth 5対応、ウェアラブル用
データシート 新規 英語データシート
MAX77813
高効率バックブーストコンバータ
データシート 新規 英語データシート
MAX77813EVKIT
MAX77813の評価キット
2019-01-17
データシート 新規 英語データシート
MAX38640A, MAX38641, MAX38641A, MAX38642, MAX38642A, MAX38643, MAX38643A
小型1.8V ~5.5V入力、330nA IQ、700mA nanoPowerバックコンバータ
データシート 新規 英語データシート
MAX38640EVKIT#WLP
MAX38640A, MAX38640BMAX38641AMAX38641BMAX38642AMAX38642BMAX38643AMAX38643BのWLPパッケージ用評価キット
2019-01-16
データシート 新規 英語データシート
MAX40056F, MAX40056T, MAX40056U
双方向電流検出アンプ、PWM除去内蔵
データシート 新規 英語データシート
MAX40056EVKIT
MAX40056FMAX40056TMAX40056Uの評価キット
2019-01-11
データシート 新規 英語データシート
MAX40242
20V、低入力バイアス電流、低ノイズ、デュアルオペアンプ
データシート 新規 英語データシート
MAX40242EVKIT
MAX40242の評価キット
データシート 新規 英語データシート
MAX6279EVKIT
MAX6279の評価キット
2019-01-03
データシート 新規 英語データシート
MAX5995A, MAX5995B, MAX5995C
IEEE 802.3bt準拠、受電機器インタフェースコントローラ、91W高出力MOSFET内蔵
データシート 新規 英語データシート
MAX5995BEVKIT
MAX5995AMAX5995BMAX5995CMAX5974Dの評価キット
2019-01-02
データシート 新規 英語データシート
MAX86150EVSYS
MAX86150の評価システム
2018-12-21
データシート 新規 英語データシート
MAX40203
超小型ナノパワー、1A理想ダイオード、超低電圧降下
データシート 新規 英語データシート
MAX38903EVKIT#TDFN
MAX38903A/MAX38903Bの評価キット
データシート 新規 英語データシート
MAX40203EVKIT
MAX40203の評価キット
データシート 新規 英語データシート
MAX33250ESHLD
MAX33250Eの評価キット
2018-12-19
データシート 新規 英語データシート
MAX22345CSEVKIT, MAX2234XSEVKIT
MAX22344/MAX22345/MAX22346の評価キット
2018-12-18
データシート 新規 英語データシート
MAX40089EVKIT
MAX40077/MAX40089の評価キット
データシート 新規 英語データシート
MAX3523EVKIT
MAX3523の評価キット
2018-12-17
データシート 新規 英語データシート
MAX3523
低電力DOCSIS 3.1プログラマブルゲインアンプ
データシート 新規 英語データシート
MAX36010EVKIT
MAX36010MAX36011の評価キット
2018-12-13
データシート 新規 英語データシート
MAX6079EVKIT
MAX6079の評価キット
2018-12-07
データシート 新規 英語データシート
MAX22191PMB
MAX22191のペリフェラルモジュール
2018-12-06
データシート 新規 英語データシート
MAX14915
小型産業用オクタル(8回路)ハイサイドスイッチ、診断機能内蔵
データシート 新規 英語データシート
MAX14915EVKIT
MAX14915の評価キット
2018-12-04
データシート 新規 英語データシート
MAX17682EVKITC
3相インバータゲートドライブ電源のMAX17682の評価キット
2018-11-30
データシート 新規 英語データシート
MAX86160
集積型心拍数センサー、インイヤーアプリケーション用
2018-11-27
データシート 新規 英語データシート
MAX41460
300MHz~960MHz ASKおよび(G)FSKトランスミッタ、SPIインタフェース内蔵
2018-11-21
データシート 新規 英語データシート
MAX5855
16ビット、4.9Gsps広帯域補間および変調RF DAC、JESD204Bインタフェース内蔵
データシート 新規 英語データシート
MAX5855EVKIT
MAX5855の評価キット
2018-11-05
データシート 新規 英語データシート
MAXREFDES200, MAXREFDES201, MAXREFDES211, MAXREFDES212, MAXREFDES215
Go-IO産業用IoTリファレンスデザイン
2018-10-25
データシート 新規 英語データシート
MAX17271EVKIT
MAX17271の評価キット
データシート 新規 英語データシート
MAX17270EVKIT
MAX17270の評価キット
2018-10-22
データシート 新規 英語データシート
MAX17250EVKIT#WLP
MAX17250 (WLPパッケージ)の評価キット
2018-10-19
データシート 新規 英語データシート
MAX20326
高精度デュアルバスアクセラレータ
2018-10-18
データシート 新規 英語データシート
MAX20330A
高精度HV対応ID検出器
データシート 新規 英語データシート
MAX17612A, MAX17612B, MAX17612C
4.5V~60V、250mA電流リミッタ、OV、UV、および逆方向保護内蔵
データシート 新規 英語データシート
MAX17612BEVKIT
OV、UV保護内蔵4.5V~60V、250mA、電流リミッタのMAX17612Bの評価キット
データシート 新規 英語データシート
MAX17612CEVKIT
逆方向保護内蔵4.5V~60V、250mA、電流リミッタのMAX17612Cの評価キット
データシート 新規 英語データシート
MAXM22511EVKIT
MAXM22511の評価キット
2018-10-11
データシート 新規 英語データシート
MAX16147
高電圧監視回路IC、マニュアルリセット入力内蔵
2018-10-09
データシート 新規 英語データシート
MAXREFDES165
MAXREFDES165#:4チャネルIO-Linkマスター
データシート 新規 英語データシート
MAX38888EVKIT
MAX38888の評価キット
2018-10-08
データシート 新規 英語データシート
MAX20092
車載照明用12スイッチマトリクスマネージャ
2018-10-04
データシート 新規 英語データシート
MAX22191EVKIT
MAX22191の評価キット
データシート 新規 英語データシート
DS28E50
DeepCoverセキュアSHA-3認証用IC、ChipDNA PUF保護内蔵
2018-09-27
データシート 新規 英語データシート
MAX20084
車載デュアルアンテナ電源、I2Cシリアルインタフェース内蔵
データシート 新規 英語データシート
MAX20097EVKIT
MAX20097の評価キット
データシート 新規 英語データシート
MAX20092EVSYS
MAX20092の評価キット
2018-09-24
データシート 新規 英語データシート
MAXREFDES101
MAXREFDES101#:ヘルスセンサープラットフォーム2.0
2018-09-21
データシート 新規 英語データシート
MAX32660-EVSYS
MAX32660の評価キット
2018-09-20
データシート 新規 英語データシート
MAX17220EVKIT
MAX17220/MAX17221/MAX17222/MAX17223/MAX17224/MAX17225の評価キット
2018-09-19
データシート 新規 英語データシート
MAX17670, MAX17671, MAX17672
集積型4V~60V、150mA、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、50mAリニアレギュレータ内蔵