ISO 26262機能安全認証

マキシムは、ISO 26262に対応した機能安全製品開発の手順を確立しています。この手順は、ASIL要件のあるすべての車載製品およびISO 26262に対応した最も厳しいASIL要件への準拠が第三者機関によって認定されている製品に適用可能です。

ISO 26262手順 (PDF)

マキシムは、セーフティアプリケーション用の製品を開発してきました。以下の製品は、第三者機関によって準拠が認定されています。

MAX17841B製品証明書 (PDF)