FAQ (よく聞かれる質問):MAX21000 MAX21000、MAX21002 MAX21002、MAX21003 MAX21003

MAX21000、MAX21002、およびMAX21003の違いは何ですか?
MAX21000、MAX21002、およびMAX21003は、IDレジスタが異なりますか?
内部温度センサーは、どのようにしてイネーブルすることができますか?
温度レジスタTEMP_HおよびTEMP_Lは、どのようにして温度値に変換することができますか?
MAX21000、MAX21002、およびMAX21003は自動温度補償を実行しますか?
セルフテスト機能とは何ですか?
セルフテスト出力の予想される形式と変動はどのようなものですか?
セルフテスト出力の値はどのように解釈すれば良いですか?
MAX21000、MAX21002、およびMAX21003はバイアス補償を備えていますか?
MAX21000、MAX21002、およびMAX21003のデフォルトの電力モードは何ですか?
MAX21000の電力モードはハードウェアで制御することができますか?
I2Cインタフェース端子は内部プルアップを備えていますか?
どのI2C通信速度がサポートされていますか?
割込み端子はオープンドレイン出力ですか、プッシュプル出力ですか?
割込み端子はなぜ8.8MHzクロックを生成するのですか?
MAX21000、MAX21002、またはMAX21003をノーマルモードで使用し、X、Y、Z軸はイネーブルされています。なぜデータが変化しないのでしょうか?
生のジャイロスコープのデータとdps (degrees per second)はどのような関係ですか?
MAX21000の精度はフルスケール範囲によって変わりますか?
サンプリングの瞬間は外部トリガに同期可能ですか?