FAQ (よく聞かれる質問):MAX11300 MAX11300

MAX11300は、プログラマブルアナログ製品のPIXIファミリの中で最初に発表されたデバイスです。このデバイスは、12ビット、マルチチャネル、アナログ-デジタルコンバータ(ADC)と、12ビット、マルチチャネル、バッファ内蔵デジタル-アナログコンバータ(DAC)を1つの集積回路(IC)に内蔵しています。このデバイスは、ADCのアナログ入力、DACのアナログ出力、汎用入力ポート(GPI)、汎用出力ポート(GPO)、またはアナログスイッチ端子として設定可能な20のミックスドシグナル高電圧、バイポーラポートを備えています。1つの内部および2つの外部温度センサーは、それぞれジャンクション温度と環境温度を監視します。隣接するポートのペアは、オープンドレインデバイスまたはアナログスイッチ用のロジックレベルトランスレータとして設定可能です。

アプリケーションに関する質問

PIXIとはどういう意味ですか?
PIXIデバイスは揮発性ですか、不揮発性ですか?
PIXI技術の標準的なアプリケーションには何がありますか?
PIXI技術でアンプ回路を実装することはできますか?
PIXI技術でフィルタ回路を実装することはできますか?

ADCに関する質問

各ポートをI/O電圧範囲が異なるADCとして設定することはできますか?
1つのPIXI構成の中にバイポーラとユニポーラのADCを混在させることはできますか?
PIXI技術のADCの最大サンプルレートはどのくらいですか?
ADC平均化にはどのような特長がありますか?
各ADCポートに対して異なる電圧リファレンスソースを選択することはできますか?
外部電圧リファレンスソースを使用する利点は何ですか?
ADCとDACの両方のポートに同じ電圧リファレンスソースを選択することはできますか?

DACに関する質問

各ポートをI/O電圧範囲が異なるDACとして設定することはできますか?
1つのPIXI構成の中にバイポーラとユニポーラのDACを混在させることはできますか?
PIXI構成のDACの最大更新レートはどのくらいですか?
複数のDAC出力ポートを並列にして電流駆動能力を高めることはできますか?
各DACポートに対して異なる電圧リファレンスソースを選択することはできますか?

I/Oに関する質問

PIXI技術が対応する最大I/O電圧はどのくらいですか?
レベルトランスレータを使用してLVTTLまたはCMOS I/Oに接続するにはどうすればよいですか?
双方向5V信号を使用するシステムを3V信号のシステムに接続するにはどうすればよいですか?
PIXIのSPIポートのカスケード(デバイスのデイジーチェーン)は可能ですか?
SPSTスイッチを作ることはできますか?
DPSTまたはSPDTスイッチを作ることはできますか?
これらのスイッチでマルチプレクサを作ることはできますか?
PIXI技術の伝播遅延はどのくらいですか?

設計サポートに関する質問

どのようにしてPIXI設計を作成すればよいですか?
PIXI設計のプログラムまたは設定はどのようにすればよいですか?
マキシムはPIXI技術用にどのようなシミュレーションツールを提供していますか?
マキシムはどのようなプロトタイプの作成ツールを提供していますか?
どのようなリファレンスデザインが利用可能ですか?
PIXI技術で電源を監視するにはどのようにすればよいですか?
PIXI技術は電流ループアプリケーション(つまり、外部電流ループの駆動)に対応することができますか?