FAQ (よく聞かれる質問)

お客様の質問はすでに回答されている可能性があります。マキシム製品に関するFAQ (よく聞かれる質問)の回答集を検索してください。

データコンバータ

MAX11300 MAX11300 PIXI、20ポートプログラマブルミックスドシグナルI/O、12ビットADC、12ビットDAC、アナログスイッチ、およびGPIO内蔵

センサーとセンサーインタフェース

DS18B20 DS18B20 プログラマブル分解能1-Wire®デジタルサーモメータ
MAX1452、
MAX1455
MAX1452 低コスト、高精度センサー信号コンディショナ
MAX1455 低コスト、高精度センサー信号コンディショナ
MAX1464 MAX1464 低電力、低ノイズ、マルチチャネルセンサー信号プロセッサ
MAX21000、
MAX21002、
MAX21003
MAX21000 超高精度、低電力、3軸デジタル出力ジャイロスコープ
MAX21002 超高精度、低電力、2軸デジタル出力ジャイロスコープ
MAX21003 超高精度、低電力、2軸デジタル出力ジャイロスコープ
MAX31855 MAX31855 冷接点補償付き熱電対-デジタルコンバータ

ワイヤレスとRF

MAX1470 MAX1470 315MHz、低電力、+3V、スーパーヘテロダインレシーバ

USB製品

MAX3420E MAX3420E SPIインタフェース付き、USBペリフェラルコントローラ
MAX3421E MAX3421E SPIインタフェース付き、USBペリフェラル/ホストコントローラ