有鉛品情報

有鉛品はんだ付けについての説明

マキシムは、厚さ2.5mm以下、体積350mm³以上のパッケージに対して、220℃ (+5/-0℃)の最大ピーク温度プロファイルを使用するよう規定したJEDEC規格020Aに準拠しています。また、JEDEC 020Aでは厚さ2.5mm以下、体積350mm³以下のパッケージに対して、235℃ (+5/-0℃)の最大ピーク温度プロファイルを規定しています。マキシムのパッケージの約90%には、240℃の最大ピーク温度プロファイルが適用されます。

鉛を含むパッケージのJEDECはんだリフロープロファイル (PDF, 7kB).

メッキ厚

全部品のリードフレームは300~800マイクロインチ(μ-inch)、または7.5~20ミクロンのメッキ厚を備えています。

有鉛/鉛フリー互換性

有鉛/鉛フリー互換性