温度センサーは物体またはその環境の温度を検出し、測定値を電気信号に変換します。一般的な温度センサーのタイプには、熱電対、測温抵抗体(RTD)、サーミスタ、ローカル温度センサーIC、およびリモートサーマルダイオード温度センサーICがあります。熱電対、RTD、サーミスタは、温度によって電気的特性が予測どおりに変化する検出素子です。ローカル温度センサーICは、チップ上のトランジスタの物理的特性を検出素子として利用します。医療グレードの温度センサーは、精度に関するASTM E1112の臨床温度測定仕様を満たします。リモートサーマルダイオード温度センサーは、外部バイポーラトランジスタを検出素子として使用し、1つまたはそれ以上の外部トランジスタを使用する温度測定に必要なすべての信号調整回路を内蔵しています。
マキシムのシリコンベースの温度センサーICの広範なセレクションは、医療、産業、データセンター、モバイルを含む各種のアプリケーションに対応します。温度センサー以外に、マキシムはファンコントローラおよびサーモスタットICを提供しています。マキシムのファンコントローラICはシステム冷却アプリケーションでファン速度の監視と制御を行います。マキシムのサーモスタットICは温度を測定し、温度ベースの監視および制御アプリケーション用のパワースイッチ出力を提供します。その他に、以下のような業界をリードする特長があります。
- 温度センサー:最大±0.5℃の精度
- ファンコントローラ:温度検出、電圧監視、およびGPIO
- リモート温度センサー:最大7チャネル
- 医療グレード温度センサー:±0.1℃精度
注目のビデオ
最新ブログ
March 04, 2022
It is possible to deliver power and data to operate I2C and SPI endpoints, such as humidity or temperature sensors, with the use of a single wire connection and ground using Analog Devices’ 1-Wire technology.
February 18, 2022
The 1-Wire Silicon Serial Number DS2401 and DS1990A, has suffered supply chain issues. To relieve this issue, Analog Devices has developed the alternatives DS2401A and DS1990AA.
October 04, 2021
機器のバッテリと充電ケースは、長時間の動作を提供するのに十分なエネルギーを備えているでしょうか?
August 16, 2021
This blog discusses power outages and Maxim’s new solution for power backup in battery and line powered systems
June 16, 2021
産業用システムでは、機器内の奥深くに起因するフィールド側の障害を防止することができるかどうかが、自動化された工場などで連続したアップタイムを実現することができるか、それとも生産停止によって巨額の損失を被るかの分かれ目になる場合があります。
May 28, 2021
EE-Sim設計ツールはユーザーのカスタム要件から始めて、基本的なインダクタの選択を含む包括的なコンバータ設計を1分足らずで提示します。しかし、インダクタの選択プロセスに深く立ち入り、もっと関与したいと考えるなら、Würthの新しいREDEXPERTツールを検討しましょう。
May 19, 2021
A combination of the ultra- low power Artificial Intelligence (AI) processor and pattern recognition models greatly enhances smart wake up by detecting one or more people in the field of view with minimum power.
April 01, 2021
私のプロジェクトは、マキシムの低電力SIMO PMIC、m5残量ゲージ、およびセンサーを備えた「外出用」ゲームプラットフォームのデモです。このプラットフォームでは、バイタルを追跡したり、クラシックなブロック崩しゲームをプレイすることができます。
March 12, 2021
The annual Assistant Excellence Conference (AEC) provides professional development for Maxim global assistants and is produced by the Maxim assistant community.