ウェアラブル温度センサーICは、医療グレードの精度と超低電力動作の組み合わせを提供し、腕時計、医療パッチ、スマート衣類などのウェアラブルフィットネスおよび医療アプリケーションに対応するデジタル温度計です。マキシムのウェアラブルデジタル温度計は、ウェアラブル技術用に皮膚温度を高精度かつ迅速に測定します。ディスクリートのセンサーと比較した場合、マキシムの集積型ウェアラブル温度センサーICは医療グレードの精度、最小の消費電力、および最小のサイズを提供し、柔軟なフィットネスおよび医療用ウェアラブルのアセンブリオプションを備えています。
以下のような主な特長があります。
- 接触温度の高精度かつ再現可能な測定
- 低電力動作によってウェアラブルアプリケーションに対応
- 医療グレードの測定精度
注目ビデオ
デザインソリューション
技術資料