MAXREFDES103

MAXREFDES103#: Health Sensor Band


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

The MAXREFDES103# is a wrist-worn wearable form factor that demonstrates the high sensitivity and algorithm processing functions for health-sensing applications. This health sensor band platform includes an enclosure and a biometric sensor hub with an embedded algorithm for heart rate and SpO2 (MAX32664C) which processes PPG signals from the analog-front-end (AFE) sensor (MAX86141). Algorithm output and raw data can be streamed through Bluetooth® to an Android® app or PC GUI for demonstration, evaluation, and customized development.

Learn more ›

信頼性レポートをリクエスト: MAXREFDES103 
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
MAXM86146
完全な光バイオセンシングモジュール、超低電力生体センサーハブ内蔵

  • 完全な生体センサーハブ
  • ウェアラブルアプリケーション用の世界トップクラスのアルゴリズム

MAX31889
±0.25℃精度I2C温度センサー

  • 高精度および高確度
  • 長いバッテリ寿命
  • 小型サイズ

MAX31825
1-Wire®温度センサー、±1℃精度

  • 通信に1つのポートピンのみを必要とする1-Wireインタフェース
  • ボード上のROMに保存された固有の64ビットシリアルコード
  • 外付け抵抗によって位置識別用のアドレスを選択

MAX86916
集積型光センサーモジュール、モバイルヘルス用

  • 超小型14ピン光モジュール(3.5mm × 7.0mm × 1.5mm)
  • 光学グレードのガラスによって長期的に最適かつ堅牢な性能
  • モバイル機器に適した超低電力動作

MAX25205
車載アプリケーション用ジェスチャセンサー

  • 車載アプリケーション用の低コストで柔軟なジェスチャ検出ソリューション
  • 低電力、低コスト外部CPUによってセンサー出力を処理
  • スワイプ、回転、および近接ジェスチャに対応

MAX86170B
クラス最高の光学式パルスオキシメーターおよび心拍数センサーAFE、ウェアラブルヘルス用

  • 完全なシングルチャネル光データ収集システム
  • 超低電力動作によってウェアラブル機器に対応
  • 優れたトップエンドダイナミックレンジ:91dB以上(ホワイトカードループバックテスト、ナイキストサンプル間偏差)