先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX86176の評価キット Oct 22, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • MAX86176を評価するための便利なプラットフォーム
  • 多数のアクセスしやすいテストポイント
  • リアルタイム監視およびプロット
  • データロギング機能
  • Bluetooth LE
  • Windows® 10対応GUIソフトウェア
  • IEC 60601-2-47準拠のテストを容易化

アプリケーション/用途

  • ECG (MAX86176/MAX30005):生体認証およびECGオンデマンドアプリケーション
  • ECG (MAX86176/MAX30005):フィットネスアプリケーション用チェストバンド心拍数モニタ
  • ECG (MAX86176/MAX30005):心房細動(AFib)およびその他の不整脈検出用シングルリードイベントモニタ
  • ECG (MAX86176/MAX30005):在宅/院内監視用シングルリードワイヤレスパッチ
  • PPG (MAX86176):心拍数、酸素飽和度(SpO2)、筋および組織酸素飽和度(SmO2およびStO2)、および体水分率の検出に最適化された性能
  • PPG (MAX86176):手首、指、耳、その他の部位に最適
  • PPG (MAX86176):臨床用精度を備えたフィットネス、ウェルネス、および医療アプリケーション用のウェアラブル機器
  • PPG-ECG同期(MAX86176):PTT測定用の完全同期PPGおよびECG信号経路

説明

MAX86176の評価キット(EVキット)は、光電式容積脈波記録法(PPG)および心電図(ECG)測定機能を備えたMAX86176の機能および特長を評価するためのプラットフォームを提供します。このEVキットによって柔軟なハードウェアおよびソフトウェア設定が可能になり、ユーザーが自分自身のアプリケーション用にMAX86176を設定し最適化する方法を迅速に学ぶために役立ちます。

MAX86176は完全なPPGおよびECGアナログフロントエンドソリューションで、2つの光読取りチャネルと1つのシングルリードECGチャネルで構成され、それらは同時に動作可能です。光読取りチャネルは、最大6つのLEDおよび4つのフォトダイオード入力に対応します。

MAX86176のEVキットは2つのボードで構成されます。MAXSENSORBLE_HEADER_EVKIT_Aはマイクロコントローラ(MCU)ボードで、MAX86176_EVKIT_AはMAX86176を備えたセンサーボードです。PPGおよびECG測定機能を有効にするために、センサーボードは3つのLED (赤、緑、およびIR)、3つのディスクリートのフォトダイオード(Vishay VEMD8080)、3 LED + 1フォトダイオードモジュール(Osram SFH7050)、およびECGチャネルの部品構成も備えています。このEVキットは、USB-C-USB-Aケーブルを使用するPCへのUSB接続またはLiPoバッテリを介して給電可能です。このEVキットは、Cypress USB Bluetooth LEドングルを介したBluetoothを使用してデータを中継します。このEVキットには最新のファームウェアが含まれていますが、ファームウェア変更が必要な場合のためにプログラミング回路基板のMAXREFDES100HDKが付属します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX86176の評価キット Oct 22, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。