MAX86150EVSYS

MAX86150の評価システム


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX86150の評価システム(EVシステム)は、高集積光電式容積脈波(PPG)および1リード心電図(ECG)センサーモジュールのMAX86150を評価するための実証済みプラットフォームを提供します。このEVシステムは、ヘッダピンを介して接続されるMAX32630FTHRマイクロコントローラボードとMAX86150の評価キット(EVキット)の2つのボードで構成されます。MAX32630FTHRは、ファームウェアロード済みのマイクロコントローラ、Bluetooth通信、およびパワーマネージメントを搭載しています。センサーボードは、MAX86150モジュールおよびECG測定用の2つのステンレス製乾式電極を備えています。このEVキットは内蔵のリチウムイオンバッテリによって給電され、そのバッテリはmicro-USBケーブルで充電されます。

MAX86150EVSYS:システムボード写真 MAX86150EVSYS:システムボード写真 拡大表示+

主な特長

  • PPGおよび1リードECGのリアルタイム監視
  • データロギング機能
  • Windows® 10対応GUIソフトウェア
  • 乾式電極内蔵
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • フィットネス補助装置
  • スマートフォン
  • タブレット
  • ウェアラブルデバイス

品質および環境データ

信頼性レポートをリクエスト: MAX86150EVSYS 
鉛フリーパッケージの錫(Sn)のウィスカレポート
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
MAX86150
集積型光電式容積脈波および心電図バイオセンサーモジュール、モバイルヘルス用

  • 乾式電極動作用に最適化された心電図(ECG)
  • 反射型心拍数モニタおよび医療グレードのパルスオキシメーター
  • 超小型22ピン光モジュール(3.3mm × 5.6mm × 1.3mm)