MAX86140EVSYS

MAX86140/MAX86141の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX86140/MAX86141の評価システム(EVSYS)は、人体のさまざま部位(特に手首)のアプリケーション用光AFEのMAX86140およびMAX86141の迅速な評価を可能にします。MAX86140およびMAX86141の両方が標準SPI対応インタフェースに対応します。MAX86140は1つの光読取りチャネルで構成されるのに対し、MAX86141は同時に動作する2つの光読取りチャネルを備えています。このEVSYSは柔軟な構成が可能で、最小限の消費電力で測定信号品質を最適化することができます。このEVSYSは、MAX86140およびMAX86141の設定と使用の方法を迅速に学習するために役立ちます。

このEVSYSは3つのボードで構成されます。MAXSensor BLEEK#はメインのデータ収集ボードで、MAX86140OSBEK#およびMAX86141OSBEK#はそれぞれMAX86140とMAX86141のセンサードータボードです。このEVSYSは、USB-C電源またはリチウムポリマーバッテリを使用して給電可能です。

このEVSYSには24ピンウェハレベルパッケージ(WLP)のMAX86140ENP+/MAX86141-ENP+が実装されています。


MAX86141によるリストバンドヘルスモニタリングのデモ

デザインソリューション:Train Your Fitness Monitor to Deal with Any Lighting Conditions ›

主な特長

  • MAX86140/MAX86141を迅速に評価
  • 設定の最適化に対応
  • MAX86140/MAX86141のアーキテクチャとソリューション方式の理解を促進
  • リアルタイム監視機能
  • データロギング機能
  • ボード上に加速度計を実装
  • Bluetooth LE
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース