MAX6695EVKIT

MAX6695の評価キット/評価システム


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX6695の評価キット(EVキット) は、MAX6695を搭載する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットを使って、温度センサのMAX6695を完全評価することができます。MAX6695は自身のダイ温度と2つの外付けダイオード接続トランジスタのジャンクション温度を監視します。このデバイスによって、2線式シリアルバスでアクセス可能な11ビット、2線式シリアルデータに温度が変換されます。

MAX6695のEVキットには、2つの外付けダイオード接続トランジスタ(2N3906)が搭載されています。これらのトランジスタはボードに半田付けされていますが、取外し可能です。さらに、ボードはツイストペアを通じてユーザのシステムに近いリモートダイオードに接続することができます。

MAX6695の評価システムは、マキシムのコマンドモジュール(CMOD232)とMAX6695のEVキットで構成されています。CMOD232ボードはコンピュータのRS-232シリアルポートに接続されて、コンピュータ制御されるSMBus™/I²Cバスを提供します。Windows® 95/98/2000/XP対応ソフトウェアは、MAX6695の機能を実行するために使いやすいインタフェースを備えています。このプログラムはメニュー方式で、制御ボタンとステータス表示付きのグラフィックインタフェースを提供します。

MAX6695のPCベースの総合評価には、MAX6695EVCMOD2をお求めください。すでにSMBusインタフェースをお持ちの場合は、MAX6695EVKITをお求めください。

主な特長

  • MAX6695およびリモートセンサの温度を測定/表示
  • プログラマブルな温度過冷/温度過昇アラーム
  • プログラマブルな変換速度
  • プログラマブルな温度過昇ヒステリシス
  • SMBus/I²C対応
  • 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • Windows 95/98/2000/XP対応ソフトウェアとデモPCBを同梱

アプリケーション/用途

  • デスクトップコンピュータ
  • ノートブックコンピュータ
  • サーバ
  • 試験および測定機器
  • ワークステーション
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
MAXM86146
Complete Optical Biosensing Module with Ultra-Low-Power Biometric Sensor Hub

  • Complete Biometric Sensor Hub
  • World-Class Algorithm for Wearable Applications

MAX31889
±0.25℃精度I2C温度センサー

  • 高精度および高確度
  • 長いバッテリ寿命
  • 小型サイズ

MAX31825
1-Wire®温度センサー、±1℃精度

  • 通信に1つのポートピンのみを必要とする1-Wireインタフェース
  • ボード上のROMに保存された固有の64ビットシリアルコード
  • 外付け抵抗によって位置識別用のアドレスを選択

MAX86916
集積型光センサーモジュール、モバイルヘルス用

  • 超小型14ピン光モジュール(3.5mm × 7.0mm × 1.5mm)
  • 光学グレードのガラスによって長期的に最適かつ堅牢な性能
  • モバイル機器に適した超低電力動作

MAX25205
車載アプリケーション用ジェスチャセンサー

  • 車載アプリケーション用の低コストで柔軟なジェスチャ検出ソリューション
  • 低電力、低コスト外部CPUによってセンサー出力を処理
  • スワイプ、回転、および近接ジェスチャに対応

MAX86170B
クラス最高の光学式パルスオキシメーターおよび心拍数センサーAFE、ウェアラブルヘルス用

  • 完全なシングルチャネル光データ収集システム
  • 超低電力動作によってウェアラブル機器に対応
  • 優れたトップエンドダイナミックレンジ:91dB以上(ホワイトカードループバックテスト、ナイキストサンプル間偏差)

MAXREFDES103
MAXREFDES103#: Health Sensor Band