MAX6642EVCMOD2

MAX6642の評価システム/評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX6642の評価キット(EVキット)は、MAX6642が実装され組み立てられた試験済みのPCBです。このEVキットでは、温度センサのMAX6642を完全に評価することができます。MAX6642は、それ自身のダイ温度と1つの外付けダイオード接続トランジスタのジャンクション温度を監視します。その温度は、2線式シリアルバス経由でアクセスすることができる10ビットの2線式シリアルデータに変換されます。

MAX6642のEVキットでは、外付けのダイオード接続トランジスタ(2N3906)が基板に半田付けされており、取り外すこともできます。さらに基板は、システムの近傍にあるリモートダイオードにツイストペアケーブルで接続することができます。

MAX6642の評価システムは、マキシムコマンドモジュール(CMOD232)とMAX6642のEVキットから構成されます。CMOD232ボードは、コンピュータのRS-232シリアルポートに接続して、コンピュータ制御のSMBus™/I²Cバスを提供します。Windows® 95/98/2000/XP互換のソフトウェアが、MAX6642の機能を検証するための使いやすいインタフェースとなります。プログラムはメニューで操作され、コントロールボタンやステータス表示の付いたグラフィカルインタフェースを備えています。

PCベースでMAX6642の総合的評価を行う場合は、MAX6642EVCMOD2をお求めください。既にCMOD232 SMBusインタフェースをお持ちの場合は、MAX6642EVKITをお求めください。

主な特長

  • MAX6642とリモートダイオードの温度を測定および表示
  • プログラマブル高温度アラーム
  • SMBus/I²C対応
  • メニューで操作する使いやすいソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • Windows 95/98/2000/XP互換ソフトウェアおよびデモPCBを同梱

アプリケーション/用途

  • デスクトップコンピュータ
  • グラフィックカード
  • ノートブックコンピュータ
  • サーバ
  • 試験および測定機器
  • 小型軽量クライアント
  • ワークステーション
信頼性レポートをリクエスト: MAX6642EVCMOD2 
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
MAX31825
1-Wire® Temperature Sensor with ±1ºC Accuracy

  • 1-Wire Interface Requires Only One Port Pin for Communication
  • Unique 64-bit Serial Code Stored in an On-Board ROM
  • External Resistor Selects Address for Location Identification

MAX31889
±0.25°C Accurate I2C Temperature Sensor

  • High Accuracy
  • Long Battery Life
  • Small Size

MAX86916
集積型光センサーモジュール、モバイルヘルス用

  • 超小型14ピン光モジュール(3.5mm × 7.0mm × 1.5mm)
  • 光学グレードのガラスによって長期的に最適かつ堅牢な性能
  • モバイル機器に適した超低電力動作

MAX25205
車載アプリケーション用ジェスチャセンサー

  • 車載アプリケーション用の低コストで柔軟なジェスチャ検出ソリューション
  • 低電力、低コスト外部CPUによってセンサー出力を処理
  • スワイプ、回転、および近接ジェスチャに対応

MAX86170B
クラス最高の光学式パルスオキシメーターおよび心拍数センサーAFE、ウェアラブルヘルス用

  • 完全なシングルチャネル光データ収集システム
  • 超低電力動作によってウェアラブル機器に対応
  • 優れたトップエンドダイナミックレンジ:91dB以上(ホワイトカードループバックテスト、ナイキストサンプル間偏差)

MAXREFDES103
MAXREFDES103#: Health Sensor Band