先頭に戻る

MAX44009の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX44009の評価キット Apr 11, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • USBポートから直接駆動
  • I²Cコマンドを生成するマイクロコントローラ搭載
  • 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
  • 表面実装部品
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 携帯電話/スマートフォン
  • デジタル照明管理
  • ポータブル機器
  • セキュリティシステム
  • タブレットPC/ノートブックコンピュータ
  • TV/プロジェクタ/ディスプレイ

説明

MAX44009の評価キット(EVキット)は、低電力環境光センサーのMAX44009を評価する完全実装および試験済み表面実装型PCBです。このEVキットは、ユニバーサルシリアルバス(USB)から直接、または1.7V~3.6Vの単一電源電圧から駆動することができます。

このEVキットは、I²C/SMBusインタフェースを内蔵し、USBポートを介してコンピュータに接続されます。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応ソフトウェアを備えており、このデバイスの各機能を実行する簡易なユーザーインタフェースを提供します。プログラムは、メニュー方式で、制御ボタンとステータス表示を完備したグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供しています。

また、搭載デバイスは、外付けマスターによって制御することもできるため、ユーザーはさまざまなコード実装を試験しこのデバイスとインタフェースさせることができます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX44009の評価キット Apr 11, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。