MAX44008EVSYS

MAX44008の評価システム


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX44008の評価システム(EVシステム)は、1つのMAX44008の評価キット(EVキット)と1つのMAX44008のドーターボードを備えています。EVキットは、温度センサーを備えたデジタルRGBカラーセンサーのMAX44008を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVシステムは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、デバイスの各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。EVキットには、6ピンOTDFNパッケージのMAX44008EDT+が実装されています。

ドーターボードは、外付けの試験対象デバイス(DUT)モジュールで、これにもMAX44008EDT+が実装されています。ドーターボードは、EVキットに接続され、EVキットによって制御することができます。また、ドーターボードにユーザー指定のコントローラを接続することによって、ユーザー側でデバイスを評価することもできます。

主な特長

  • USB駆動
  • ドーターボードをEVキットによって駆動
  • EVキットにRGB LED実装
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
  • ブロックサンプリング
  • EVシステムソフトウェアの信号プロット機能
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 色補正
  • デジタル照明管理
  • 産業用センサー
  • LEDおよびレーザープロジェクタ
  • プリンタ
  • タブレットPC/ノートブック/電子書籍リーダー
  • タブレット
  • TV/ディスプレイシステム

品質および環境データ

信頼性レポートをリクエスト: MAX44008EVSYS 
鉛フリーパッケージの錫(Sn)のウィスカレポート
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAXM86161
単一電源集積型光モジュール、HRおよびSpO2測定用

  • 完全なシングルチャネル光データ収集システム
  • 内蔵アルゴリズムによって高速環境光過渡の除去をさらに強化
  • 反射型心拍数およびSpO2監視用に最適化されたアーキテクチャ

MAX30208
±0.1℃精度、I2Cデジタル温度センサー

  • 高精度および高確度
  • 低消費電力
  • 小型サイズ