MAX44005EVSYS

MAX44005の評価システム


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX44005の評価システム(EVシステム)は、1つのMAX44005の評価キット(EVキット)と1つのMAX44005のドーターボードを備えています。EVキットは、デジタルRGBカラーセンサー、近接センサー、および温度センサーのMAX44005を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVシステムは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、ICの各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットには、6ピンOTDFNパッケージのMAX44005EDT+が出荷時に実装されています。

ドーターボードは、外付けの試験対象デバイスモジュールで、これにもMAX44005EDT+が出荷時に実装されています。ドーターボードは、EVキットに接続され、EVキットによって制御することができます。また、ドーターボードにユーザー指定のコントローラを接続することによって、ユーザー側でICを評価することもできます。

主な特長

  • USB駆動
  • ドーターボードをEVキットによって駆動
  • EVキットおよびドーターボードにIR (赤外線) LED内蔵
  • EVキットにRGB LED内蔵
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
  • ブロックサンプリング
  • EVシステムソフトウェアの信号プロット機能
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 色補正
  • デジタル照明
  • 産業用センサー
  • 管理
  • プレゼンス検出
  • スマートフォン
  • タブレットPC
  • TV/ディスプレイ

品質および環境データ

信頼性レポートをリクエスト: MAX44005EVSYS 
鉛フリーパッケージの錫(Sn)のウィスカレポート
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
MAXREFDES103
MAXREFDES103#: Health Sensor Band


MAX30131
1、2、4チャネル、超低電力電気化学センサーAFE

  • マルチチャネル動作
  • 高精度および高確度
  • 256ワードの設定可能なFIFOおよび設定可能なアラームを備えた自律モード

MAX30132
1、2、4チャネル、超低電力電気化学センサーAFE

  • マルチチャネル動作
  • 高精度および高確度
  • 256ワードの設定可能なFIFOおよび設定可能なアラームを備えた自律モード

MAX30134
1、2、4チャネル、超低電力電気化学センサーAFE

  • マルチチャネル動作
  • 高精度および高確度
  • 256ワードの設定可能なFIFOおよび設定可能なアラームを備えた自律モード