MAX44000PMB1

MAX44000PMB1ペリフェラルモジュール


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX44000PMB1ペリフェラルモジュールは、環境光および赤外線近接センサーのMAX44000を、I²C通信用に設定可能なPmod™対応拡張ポートを利用する任意のシステムとインタフェースするために必要なハードウェアを提供します。このICは、広いダイナミックレンジの環境光センサーと赤外線(IR)近接センサーを組み合わせています。内蔵の環境光センサーは、0.03 lux~65,535 luxの広いダイナミックレンジの測定が可能な能力を備えています。内蔵のIR近接検出器は、内部IR LEDドライバと整合しています。全読取り値はI²C通信バス上で提供されます。

MAX44000 ICの動作の詳細については、このICのデータシートを参照してください。
MAX44000PMB1ボード写真 MAX44000PMB1ボード写真 拡大表示+

主な特長

  • 環境光センサー
  • 近距離用の近接検出器
  • シングルパルスIR LEDドライバ内蔵
  • 6ピンPmod対応コネクタ(I²C)
  • 移植しやすいCで記述したサンプルソフトウェア
  • 2次ヘッダによってI²Cバス上で追加モジュールをデイジーチェーン接続可能
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 電気器具
  • 車載用
  • HVAC
  • 産業用機器
信頼性レポートをリクエスト: MAX44000PMB1 
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
MAXM86146
Complete Optical Biosensing Module with Ultra-Low-Power Biometric Sensor Hub

  • Complete Biometric Sensor Hub
  • World-Class Algorithm for Wearable Applications

MAX31889
±0.25℃精度I2C温度センサー

  • 高精度および高確度
  • 長いバッテリ寿命
  • 小型サイズ

MAX31825
1-Wire®温度センサー、±1℃精度

  • 通信に1つのポートピンのみを必要とする1-Wireインタフェース
  • ボード上のROMに保存された固有の64ビットシリアルコード
  • 外付け抵抗によって位置識別用のアドレスを選択

MAX86916
集積型光センサーモジュール、モバイルヘルス用

  • 超小型14ピン光モジュール(3.5mm × 7.0mm × 1.5mm)
  • 光学グレードのガラスによって長期的に最適かつ堅牢な性能
  • モバイル機器に適した超低電力動作

MAX25205
車載アプリケーション用ジェスチャセンサー

  • 車載アプリケーション用の低コストで柔軟なジェスチャ検出ソリューション
  • 低電力、低コスト外部CPUによってセンサー出力を処理
  • スワイプ、回転、および近接ジェスチャに対応

MAX86170B
クラス最高の光学式パルスオキシメーターおよび心拍数センサーAFE、ウェアラブルヘルス用

  • 完全なシングルチャネル光データ収集システム
  • 超低電力動作によってウェアラブル機器に対応
  • 優れたトップエンドダイナミックレンジ:91dB以上(ホワイトカードループバックテスト、ナイキストサンプル間偏差)

MAXREFDES103
MAXREFDES103#: Health Sensor Band