MAX44000EVSYS

MAX44000の評価システム


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX44000の評価システム(EVシステム)は、1つのMAX44000の評価キット(EVキット)と1つのMAX44000のドーターボードを備えています。EVキットは、環境光および近接センサーのMAX44000を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVシステムは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、デバイスの各機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供しています。EVキットは、エクスポーズドパッドを備えた6ピンOTDFNパッケージのMAX44000GDT+が出荷時に実装されています。

ドーターボードは、外付けの試験対象デバイスモジュールで、これにもMAX44000GDT+が出荷時に実装されています。ドーターボードは、EVキットに接続され、EVキットによって制御することができます。また、ドーターボードにユーザー指定のコントローラを接続することによって、ユーザー側でデバイスを評価することもできます。

主な特長

  • USB駆動
  • ドーターボードをEVキットによって駆動
  • EVキットおよびドーターボードにIR LED内蔵
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • 連続データ収集
  • EVシステムソフトウェアの環境光および近接信号プロット機能
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • アクセサリ
  • 産業用センサー
  • プレゼンス検出
  • スマートフォン
信頼性レポートをリクエスト: MAX44000EVSYS 
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
MAX31825
1-Wire® Temperature Sensor with ±1ºC Accuracy

  • 1-Wire Interface Requires Only One Port Pin for Communication
  • Unique 64-bit Serial Code Stored in an On-Board ROM
  • External Resistor Selects Address for Location Identification

MAX31889
±0.25°C Accurate I2C Temperature Sensor

  • High Accuracy
  • Long Battery Life
  • Small Size

MAX86916
集積型光センサーモジュール、モバイルヘルス用

  • 超小型14ピン光モジュール(3.5mm × 7.0mm × 1.5mm)
  • 光学グレードのガラスによって長期的に最適かつ堅牢な性能
  • モバイル機器に適した超低電力動作

MAX25205
車載アプリケーション用ジェスチャセンサー

  • 車載アプリケーション用の低コストで柔軟なジェスチャ検出ソリューション
  • 低電力、低コスト外部CPUによってセンサー出力を処理
  • スワイプ、回転、および近接ジェスチャに対応

MAX86170B
クラス最高の光学式パルスオキシメーターおよび心拍数センサーAFE、ウェアラブルヘルス用

  • 完全なシングルチャネル光データ収集システム
  • 超低電力動作によってウェアラブル機器に対応
  • 優れたトップエンドダイナミックレンジ:91dB以上(ホワイトカードループバックテスト、ナイキストサンプル間偏差)

MAXREFDES103
MAXREFDES103#: Health Sensor Band