先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX35103/MAX32620の評価キット Dec 05, 2017

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • エンベデッド環境でのMAX35103の評価が容易
  • Audiowell Ultrasonic DN20超音波トランスデューサアセンブリ
  • IAR Arm開発環境に対応
  • MAX15062による柔軟な入力電源オプション、デスクトップまたはフィールド開発が可能

アプリケーション/用途

  • 超音波ガスメーター
  • 超音波熱メーター
  • 超音波水道メーター

説明

MAX35103EVKIT2は、時間-デジタルコンバータのMAX35103を使用して、そのまま使える住宅用散水システムの一部として水流を測定するアプリケーション例を提供します。このキットには、PCBおよび標準的な24VAC散水システムに追加して強化されたシャットオフ散水制御を提供することができる超音波トランスデューサアセンブリが含まれています。

このキットは、アプリケーションファームウェアを実行するMAX32620 Arm® Cortex®-M4低電力MCUを備えています。デバッグサポートは、10ピンJTAGコネクタおよび3.3V TTL UARTコネクタによって提供されます。将来のMbedサポートは、付属のMAX32625PICOモジュールによって提供されます。

このキットは、24VAC散水コントローラと散水バルブの間に挿入するように設計されています。バルブおよびコントローラはオプションであり、付属しませんが、ほとんどのホームセンターで容易に入手することができます。

簡易ブロック図

MAX35103EVKIT2:ボード写真 MAX35103EVKIT2:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX35103/MAX32620の評価キット Dec 05, 2017

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。