MAX35103EVKIT

MAX35103の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX35103の評価キット(EVキット)は、超音波熱メーター、水道メーター、およびガスメーター用に設計された時間-デジタルコンバータのMAX35103の評価に必要なハードウェアおよびグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアを提供します。このEVキットには、MAX35103EHJ+とともに、ICとの通信に必要なUSB-SPIインタフェースが実装されています。EVキットのUSB-SPIマスター部分と、EVキットのソフトウェアによって、デバイスの機能を迅速に実行する方法が提供されます。

このEVキットはUSBによる給電が可能で、評価のセットアップが簡素化されますが、バッテリなどの外部電源によるシステムへの給電を可能にするためのバナナジャックも備えています。BNCコネクタが提供され、スプールボディに格納された圧電トランスデューサを迅速に接続することができます。ターミナルブロックコネクタが提供され、2つのリモート白金RTDを容易に接続することができます。

MAX35103のEVキットの写真 MAX35103のEVキットの写真 拡大表示+

主な特長

  • MAX35103の簡便な評価
  • 2つの圧電トランスデューサおよび2つのRTD接続を提供
  • EVキットのハードウェアはオプションでUSB駆動(USBケーブル付属)
  • USB HIDインタフェース
  • Windows XP®およびWindows® 7対応ソフトウェア
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 超音波ガスメーター
  • 超音波熱メーター
  • 超音波水道メーター

技術資料

アプリケーションノート 6357 Dealing with Bubbles
アプリケーションノート 6107 Using the MAX35101 in a Heat Meter Application
アプリケーションノート 6106 MAX35101, MAX35102, MAX35103 Frequently Asked Questions
アプリケーションノート 6105 Configuring the MAX35101 Time-to-Digital Converter as an Ultrasonic Water Meter
アプリケーションノート 6104 Calibration of Water Flow Rate in an Ultrasonic Flow Meter Using the MAX35101

品質および環境データ

鉛フリーパッケージの錫(Sn)のウィスカレポート
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
MAXREFDES103
MAXREFDES103#: Health Sensor Band


MAX30131
1、2、4チャネル、超低電力電気化学センサーAFE

  • マルチチャネル動作
  • 高精度および高確度
  • 256ワードの設定可能なFIFOおよび設定可能なアラームを備えた自律モード

MAX30132
1、2、4チャネル、超低電力電気化学センサーAFE

  • マルチチャネル動作
  • 高精度および高確度
  • 256ワードの設定可能なFIFOおよび設定可能なアラームを備えた自律モード

MAX30134
1、2、4チャネル、超低電力電気化学センサーAFE

  • マルチチャネル動作
  • 高精度および高確度
  • 256ワードの設定可能なFIFOおよび設定可能なアラームを備えた自律モード

種類 ID PDF タイトル
アプリケーションノート 6357 Dealing with Bubbles
アプリケーションノート 6107 Using the MAX35101 in a Heat Meter Application
アプリケーションノート 6106 MAX35101, MAX35102, MAX35103 Frequently Asked Questions
アプリケーションノート 6105 Configuring the MAX35101 Time-to-Digital Converter as an Ultrasonic Water Meter
アプリケーションノート 6104 Calibration of Water Flow Rate in an Ultrasonic Flow Meter Using the MAX35101