MAX31914EVKIT

MAX31914およびMAX31915の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX31914/MAX31915の評価キット(EVキット)は、産業用オクタル(8回路)デジタル入力トランスレータのMAX31914とMAX31915の評価に必要なハードウェアを提供します。このEVキットはソフトウェアを必要としません。

主な特長

  • MAX31914とMAX31915の簡便な評価
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • プログラマブルロジックコントローラ(PLC)用デジタル入力モジュール
  • 産業オートメーション、ビルオートメーション
  • プロセスオートメーション
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
MAXM86146
完全な光バイオセンシングモジュール、超低電力生体センサーハブ内蔵

  • 完全な生体センサーハブ
  • ウェアラブルアプリケーション用の世界トップクラスのアルゴリズム

MAX31889
±0.25℃精度I2C温度センサー

  • 高精度および高確度
  • 長いバッテリ寿命
  • 小型サイズ

MAX31825
1-Wire®温度センサー、±1℃精度

  • 通信に1つのポートピンのみを必要とする1-Wireインタフェース
  • ボード上のROMに保存された固有の64ビットシリアルコード
  • 外付け抵抗によって位置識別用のアドレスを選択

MAX86916
集積型光センサーモジュール、モバイルヘルス用

  • 超小型14ピン光モジュール(3.5mm × 7.0mm × 1.5mm)
  • 光学グレードのガラスによって長期的に最適かつ堅牢な性能
  • モバイル機器に適した超低電力動作

MAX25205
車載アプリケーション用ジェスチャセンサー

  • 車載アプリケーション用の低コストで柔軟なジェスチャ検出ソリューション
  • 低電力、低コスト外部CPUによってセンサー出力を処理
  • スワイプ、回転、および近接ジェスチャに対応

MAX86170B
クラス最高の光学式パルスオキシメーターおよび心拍数センサーAFE、ウェアラブルヘルス用

  • 完全なシングルチャネル光データ収集システム
  • 超低電力動作によってウェアラブル機器に対応
  • 優れたトップエンドダイナミックレンジ:91dB以上(ホワイトカードループバックテスト、ナイキストサンプル間偏差)