MAX31913EVKIT

MAX31912およびMAX31913の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX31912およびMAX31913の評価キット(EVキット)は、産業用オクタルデジタル入力トランスレータ/シリアライザのMAX31912またはMAX31913の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットには、MAX31912AUI+またはMAX31913AUI+が実装され、デジタルアイソレータとUSB-SPIインタフェースも含まれています。

USB-SPIドングルは、EVキットソフトウェアとのやり取りに使用可能な単独のPCBです。このドングルはオプションで、ユーザーがSPIインタフェースを用意している場合は、使用しなくてもデバイスを正しく動作させることができます。

:これらのEVキットは、対象となるICの機能とパラメータの評価のみを目的としており、EMCテストに使用することはできません。

主な特長

  • MAX31912またはMAX31913を容易に評価
  • USB HIDインタフェース
  • デジタルアイソレータ
  • Windows XP®およびWindows® 7対応ソフトウェア
  • RoHS準拠
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
MAX30131
1、2、4チャネル、超低電力電気化学センサーAFE

  • マルチチャネル動作
  • 高精度および高確度
  • 256ワードの設定可能なFIFOおよび設定可能なアラームを備えた自律モード

MAX30132
1、2、4チャネル、超低電力電気化学センサーAFE

  • マルチチャネル動作
  • 高精度および高確度
  • 256ワードの設定可能なFIFOおよび設定可能なアラームを備えた自律モード

MAX30134
1、2、4チャネル、超低電力電気化学センサーAFE

  • マルチチャネル動作
  • 高精度および高確度
  • 256ワードの設定可能なFIFOおよび設定可能なアラームを備えた自律モード