MAX31865PMB1

MAX31865のペリフェラルモジュール


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX31865PMB1ペリフェラルモジュール(Pmod)は、RTD-デジタルコンバータのMAX31865をSPI通信用に設定可能なPmod対応拡張ポートを利用する任意のシステムとインタフェースするために必要なハードウェアを提供します。このICは、白金RTD (測温抵抗体)用に最適化された使いやすい抵抗-デジタルコンバータです。このモジュールは、PT100白金RTDで動作するように設定されています。

MAX31865 ICのフルレンジ精度、その他のRTDタイプ、および動作についての詳細は、このICのデータシートを参照してください。

主な特長

  • 簡単に白金RTD抵抗をデジタル値に変換
  • 100Ω~1kΩ (0℃時)の白金RTD (PT100~PT1000)に対応
  • 2、3、4線式の各センサー接続に対応
  • 6ピンPmod対応コネクタ(SPI)
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 産業用機器
  • 計測
  • 医療用機器

品質および環境データ

信頼性レポートをリクエスト: MAX31865PMB1 
鉛フリーパッケージの錫(Sn)のウィスカレポート
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
MAX30131
1、2、4チャネル、超低電力電気化学センサーAFE

  • マルチチャネル動作
  • 高精度および高確度
  • 256ワードの設定可能なFIFOおよび設定可能なアラームを備えた自律モード

MAX30132
1、2、4チャネル、超低電力電気化学センサーAFE

  • マルチチャネル動作
  • 高精度および高確度
  • 256ワードの設定可能なFIFOおよび設定可能なアラームを備えた自律モード

MAX30134
1、2、4チャネル、超低電力電気化学センサーAFE

  • マルチチャネル動作
  • 高精度および高確度
  • 256ワードの設定可能なFIFOおよび設定可能なアラームを備えた自律モード