MAX31865EVKIT

MAX31865の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX31865の評価キット(EVキット)は、RTD-デジタルコンバータのMAX31865の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェア(グラフィカルユーザーインタフェース)を提供します。このEVキットには、MAX31865ATP+およびUSB-SPIインタフェースが実装されています。

EVキットのUSB-SPIマスター部分を使用してMAX31865のEVキットのソフトウェアとの通信を行い、デバイスの機能を実行することができます。

評価キットにはRTDは付属していません。温度を評価するためには、ユーザーが用意したRTDを接続する必要があります。このキットは出荷状態でPT1000 RTD向けに最適化されていますが、外付けリファレンス抵抗の変更により他の値のRTDも評価可能です。

MAX31865EVKIT:評価キット MAX31865EVKIT:評価キット 拡大表示+

主な特長

  • MAX31865の簡便な評価
  • 完全実装および試験済み
  • USB HIDインタフェース
  • EVキットのハードウェアはUSB駆動(USBケーブル同梱)
  • Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェア
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト

アプリケーション/用途

  • 産業用機器
  • 計測
  • 医療用機器
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
MAX30131
1、2、4チャネル、超低電力電気化学センサーAFE

  • マルチチャネル動作
  • 高精度および高確度
  • 256ワードの設定可能なFIFOおよび設定可能なアラームを備えた自律モード

MAX30132
1、2、4チャネル、超低電力電気化学センサーAFE

  • マルチチャネル動作
  • 高精度および高確度
  • 256ワードの設定可能なFIFOおよび設定可能なアラームを備えた自律モード

MAX30134
1、2、4チャネル、超低電力電気化学センサーAFE

  • マルチチャネル動作
  • 高精度および高確度
  • 256ワードの設定可能なFIFOおよび設定可能なアラームを備えた自律モード