MAX31856EVSYS

MAX31856の評価システム


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX31856の評価システム(EVシステム)は、熱電対-デジタルコンバータのMAX31856の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。

このEVシステムは、SPI通信用Pmod対応のコネクタを備えたペリフェラルモジュールであるMAX31856PMB1を含んでいます。また、このシステムはソフトウェアとの通信用のアダプタボードUSB2PMB1と温度検出用のKタイプ熱電対も含んでいます。その他の熱電対タイプ(J、N、R、S、T、E、およびB)は、ユーザー指定の熱電対を使用して評価することができます。

MAX31856 EVシステムの写真 MAX31856 EVシステムの写真 拡大表示+

主な特長

  • MAX31856の簡便な評価
  • Kタイプ熱電対付属
  • USB2PMB1ボードによるUSB電源およびインタフェース
  • Windows XP®、Windows® 7、Windows 8.1対応ソフトウェア
  • 12ピンPmod対応コネクタ(SPI)
  • 完全実装および試験済み
  • 実証済みPCBレイアウト
  • RoHS準拠

アプリケーション/用途

  • 産業用機器
  • 産業用オーブン、炉、および環境チャンバ
  • 温度コントローラ

品質および環境データ

信頼性レポートをリクエスト: MAX31856EVSYS 
鉛フリーパッケージの錫(Sn)のウィスカレポート

その他リソース


ツールおよびモデル

  • MAX31856PMB1ガーバーファイル
  • デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)  

    注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

    品質管理システム >
    環境管理システム >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    関連リソース


    MAX30132
    1、2、4チャネル、超低電力電気化学センサーAFE

    • マルチチャネル動作
    • 高精度および高確度
    • 256ワードの設定可能なFIFOおよび設定可能なアラームを備えた自律モード

    MAX30134
    1、2、4チャネル、超低電力電気化学センサーAFE

    • マルチチャネル動作
    • 高精度および高確度
    • 256ワードの設定可能なFIFOおよび設定可能なアラームを備えた自律モード

    MAX30131
    1、2、4チャネル、超低電力電気化学センサーAFE

    • マルチチャネル動作
    • 高精度および高確度
    • 256ワードの設定可能なFIFOおよび設定可能なアラームを備えた自律モード