MAX31726

±0.5℃ローカル温度センサー

±0.5℃ (max)精度を-40℃~+105℃の広範囲で提供する超高精度温度センサー


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

温度センサーのMAX31725/MAX31726は、温度を正確に測定し、過熱アラーム/割込み/シャットダウン出力を提供します。これらのデバイスは、高分解能、デルタシグマ、アナログ-デジタルコンバータ(ADC)を使用して温度測定値をデジタル形式に変換します。精度は-40℃~+105℃の範囲で±0.5℃です。通信はI²C対応の2線式シリアルインタフェースによって行います。

I²Cシリアルインタフェースは、温度データ読取り時やオープンドレイン過熱シャットダウン出力の動作設定時に、標準のバイト書込み、バイト読取り、バイト送信、バイト受信の各コマンドを受け取ります。

MAX31725は3つのアドレス選択ラインを備え、合計32個のアドレスを利用可能です。MAX31726はアクティブローRESET入力、および2つのアドレス選択ラインを備え合計16個のアドレスを利用可能です。2.5V~3.7Vの電源電圧範囲、600µAの低消費電流、ロックアップ保護を備えたI²C対応インタフェースといった特長を持つこれらのセンサーは、PC、電子試験装置、業務用電子機器など、幅広いアプリケーションに最適です。

両デバイスとも8ピンTDFNパッケージで提供され、-55℃~+150℃の温度範囲で動作します。

MAX31725: 標準アプリケーション回路 MAX31725: 標準アプリケーション回路 拡大表示+

主な特長

  • 高精度で低電圧の動作によってエラーおよび電力バジェットへの適合に貢献
    • 精度:±0.5℃ (-40℃~+105℃)
    • 温度分解能:16ビット (0.00390625℃)
    • 電源電圧範囲:2.5V~3.7V
  • ワンショットおよびシャットダウンモードによって使用電力を削減
    • 動作消費電流:925µA (max)
  • 拡張温度範囲によって高温システムでの測定が可能(最大+150℃まで測定)
  • デジタル機能によって任意のシステムに容易に内蔵可能
    • 選択可能なタイムアウトによってバスのロックアップを防止(MAX31725ではデフォルトでイネーブル、MAX31726ではデフォルトでディセーブル)
    • 割込みまたはコンパレータ/サーモスタット出力として動作する独立したオープンドレインOS出力
    • RESET入力(MAX31726)

アプリケーション/用途

  • 産業用
  • ネットワーキング
  • サーバ
  • テレコム
Part NumberSensor TypeAlarm OutputFunctionsInterfaceChannelsAccuracy
(±°C)
Parasite Pwr.Temp. Thresh.Temp. Resolution
(bits)
Multi DroppableOper. Temp.
(°C)
Package/PinsBudgetary
Price
See Notes
MAX31726 LocalOvertHardware Reset2-Wire/I2C/SMBusOne0.5NoProgrammable16Yes-55 to +150
TDFN/8
$1.28 @1k
MAX31725 -
TDFN/8
全Temperature Sensors (111)
価格についての注:
このページに掲載された価格は、類似製品と比較するための参考価格です。価格は米国ドルで表記されており変更されることがあります。購入数によって価格は大幅に変わることがあり、米国以外での価格は各地域の関税、税金、手数料、および為替レートによって異なることがあります。購入数やバージョンが確定されている場合の価格および在庫状況については、購入に関するページを参照いただくか正規代理店までお問い合わせください。

品質および環境データ

製品の信頼性レポート: MAX31726.pdf 
鉛フリーパッケージの錫(Sn)のウィスカレポート

CAD Symbols and Footprints

  • MAX31726MTA+
  • MAX31726MTA+T
  • デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)  

    注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

    品質管理システム >
    環境管理システム >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    関連リソース