MAX30208EVSYS

MAX30208の評価システム


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX30208の評価システム(EVシステム)は、±0.1℃の精度を備えた温度センサーのMAX30208を評価するための単一のプラットフォームを提供します。このEVシステムは、ヘッダを介して接続される2つのボード(マイクロコントローラボードのMAX32630FTHRとMAX30208インタフェースボード)で構成されます。また、このEVシステムにはMAX30208 ICを実装したフレキシブルPCBも含まれています。MAX32630FTHRはPCのGUIプログラムを使用するために必要なファームウェアを内蔵し、MAX30208インタフェースボードへの給電も行います。MAX30208インタフェースボードは出荷時にジャンパが設定済みで、MAX30208の評価を迅速に行うことができます。

MAX30208EVSYS:ボード写真 MAX30208EVSYS:ボード写真 拡大表示+

主な特長

  • 柔軟なPCB設計
    • 低い熱質量によって高速応答時間を実現
    • 追加回路から離れた温度検出
  • テストポイントへのアクセスが容易
  • 完全実装および試験済み
  • Windows® 7、8、および10対応ソフトウェア

アプリケーション/用途

  • ヘルスケアパッチ
  • デジタル体温計
  • スポーツウォッチ
  • ウェアラブル体温計

ツールおよびモデル

  • MAX30208EVSYS ODB File
  • 信頼性レポートをリクエスト: MAX30208EVSYS 
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
    MAXM86146
    完全な光バイオセンシングモジュール、超低電力生体センサーハブ内蔵

    • 完全な生体センサーハブ
    • ウェアラブルアプリケーション用の世界トップクラスのアルゴリズム

    MAX31889
    ±0.25℃精度I2C温度センサー

    • 高精度および高確度
    • 長いバッテリ寿命
    • 小型サイズ

    MAX31825
    1-Wire®温度センサー、±1℃精度

    • 通信に1つのポートピンのみを必要とする1-Wireインタフェース
    • ボード上のROMに保存された固有の64ビットシリアルコード
    • 外付け抵抗によって位置識別用のアドレスを選択

    MAX86916
    集積型光センサーモジュール、モバイルヘルス用

    • 超小型14ピン光モジュール(3.5mm × 7.0mm × 1.5mm)
    • 光学グレードのガラスによって長期的に最適かつ堅牢な性能
    • モバイル機器に適した超低電力動作

    MAX25205
    車載アプリケーション用ジェスチャセンサー

    • 車載アプリケーション用の低コストで柔軟なジェスチャ検出ソリューション
    • 低電力、低コスト外部CPUによってセンサー出力を処理
    • スワイプ、回転、および近接ジェスチャに対応

    MAX86170B
    クラス最高の光学式パルスオキシメーターおよび心拍数センサーAFE、ウェアラブルヘルス用

    • 完全なシングルチャネル光データ収集システム
    • 超低電力動作によってウェアラブル機器に対応
    • 優れたトップエンドダイナミックレンジ:91dB以上(ホワイトカードループバックテスト、ナイキストサンプル間偏差)