MAX30101ACCEVKIT

MAX30101の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX30101の評価キット(EVキット)は、高集積パルス酸素濃度計および心拍数モニタ集積回路(IC)のMAX30101を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、2つのボードで構成されています。USBOSMBはマザーモードで、MAX30101DBEVKITはMAX30101と加速度計を内蔵したドーターボードです。このEVキットは、USB電源を使用して給電され、センサー用の+1.8V、MAX30101の内蔵LED用の+4.5V、および加速度計用の+3.3Vを生成します。

このEVキットは、14ピンOESIPパッケージのMAX30101EFD+が実装されています。

主な特長

  • リアルタイム監視機能
  • 柔軟なPCB設計
  • USB電源
  • ボード上に加速度計を実装
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • Windows® 7、およびWindows 8/8.1対応ソフトウェア

アプリケーション/用途

  • フィットネス補助装置
  • ウェアラブルデバイス
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
MAXM86161
単一電源集積型光モジュール、HRおよびSpO2測定用

  • 完全なシングルチャネル光データ収集システム
  • 内蔵アルゴリズムによって高速環境光過渡の除去をさらに強化
  • 反射型心拍数およびSpO2監視用に最適化されたアーキテクチャ

MAX30208
±0.1℃精度、I2Cデジタル温度センサー

  • 高精度および高確度
  • 低消費電力
  • 小型サイズ