MAX22192EVSYS

MAX22192の評価システム


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX22192の評価システム(EVシステム)は、診断機能およびデジタル絶縁内蔵オクタル(8回路)産業用デジタル入力デバイスのMAX22192の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。MAX22192の評価キット(MAX22192EVKIT#)はSPI通信用のPmod対応コネクタを備えていますが、USB2PMB2#アダプタボードは含まれていません。このEVシステム(MAX22192EVSYS#)には、MAX22192EVKIT#と、USBポートを介してPCからコマンドを受信し、ソフトウェアとEVキット上のMAX22192間の通信用SPIインタフェースを作成するUSB2PMB2#アダプタボードの両方が含まれています。

このEVシステムは、ターゲットデバイスとPC間の通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を備えています。MAX22192のEVキットは、MAX22192デバイス(U1)と、デジタル絶縁なしのオクタル(8回路)産業用デジタル入力デバイスのMAX22190デバイス(U2)を備えています。このEVキットは、フルデータシートの図1に示すように、複数のモードで動作するように設定可能です。

  1. シングルチャネルモード:USB2PMB2#アダプタは使用するチャネルに応じてEVキット上のU1またはU2のいずれかと通信し、ボード上のジャンパを使用して選択します。

  2. 個別スレーブモード:USB2PMB2#アダプタは2つのチップセレクト信号(アクティブローCS1およびアクティブローCS2)を使用して、1つのコネクタ/GUIインタフェースを介して各チップを制御します。

  3. デイジーチェーンモード:USB2PMB2#アダプタはSPIデイジーチェーンモードでU1とU2の両方と通信します。U1のOSDIをU2のSDIに接続し、U2のSDOをU1のFSDIに接続します。U1とU2の両方が1つのSPIインタフェースから制御されます。
MAX22192EVKIT、MAX22192EVSYS:ボード写真 MAX22192EVKIT、MAX22192EVSYS:ボード写真 拡大表示+

主な特長

  • MAX22192の簡便な評価
  • EVキットのロジック側はUSB給電
  • IEC 61131-2 Type 1、3、およびType 2用に設定
  • 個別スレーブまたはデイジーチェーンSPIインタフェース
  • MAX22192およびMAX12931を使用するガルバニック絶縁
  • 堅牢な設計(ライン-グランド間サージ耐性:±1kV)
  • Windows® 10、Windows 8.1、Windows 7、およびWindows XP®対応ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • 実証済みPCBレイアウト
  • RoHS準拠

アプリケーション/用途

  • 産業用オートメーション
  • プロセスオートメーション
  • プログラマブルロジックコントローラ
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
MAXM86161
単一電源集積型光モジュール、HRおよびSpO2測定用

  • 完全なシングルチャネル光データ収集システム
  • 内蔵アルゴリズムによって高速環境光過渡の除去をさらに強化
  • 反射型心拍数およびSpO2監視用に最適化されたアーキテクチャ

MAX30208
±0.1℃精度、I2Cデジタル温度センサー

  • 高精度および高確度
  • 低消費電力
  • 小型サイズ