MAX22190PMB

MAX22190の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX22190ペリフェラルモジュールは、オクタル(8回路)産業用デジタル入力のMAX22190を評価するためのハードウェアを提供します。ICの動作の詳細については、MAX22190 ICのデータシートを参照してください。このモジュールはMAX22190の機能を利用して単一低電圧ロジック電源(3.0~5.5V)からの給電を可能にしており、24Vフィールド電源は不要です。このモジュールは、MAX22190の機能の一部を提供することに注意してください。より高い柔軟性が必要な場合は、MAX22190のEVキットを参照してください。このモジュールは、さまざまな方法で使用することができます。デバイスはSPIインタフェースによって設定されます。マキシムは、Munich GUIソフトウェアを使用してUSBケーブルを介して通信を行いMAX22190とのSPI通信を生成する低コストのUSB2PMB1#、USB2PMB2#、およびUSB2GPIO#アダプタボードを販売しています。これは、このボードには付属していません。あるいは、12ピンPmod対応コネクタを備えた任意のマイクロコントローラまたはFPGAを使用することも可能です。ユーザーのもう1つのオプションは、ワイヤラッピングによってユーザーのシステムからコネクタX1上のピンへの一時的な接続を行うことです。これらの後者2つのオプションの場合、ユーザーは独自の制御ソフトウェアを書く必要があります。

PmodのPCBサイズはわずか長さ45mm × 幅20mmで、幅はX1およびX2コネクタのサイズによって決まります。

MAX22190PMB写真 MAX22190PMB#写真 拡大表示+

主な特長

  • MAX22190の簡便な評価
  • 3.0~5.5Vの単一ロジック電源から給電、24Vフィールド電源不要
  • IEC 61131-2 Type 1およびType 3センサー入力用に設定
  • 実証済みPCBレイアウト
  • USB2PMB2#またはUSB2GPIO#アダプタおよびMunich GUIソフトウェアとの動作が可能

アプリケーション/用途

  • ビルオートメーション
  • 産業用オートメーション
  • プロセスオートメーション
  • プログラマブルロジックコントローラ

品質および環境データ

信頼性レポートをリクエスト: MAX22190PMB 
鉛フリーパッケージの錫(Sn)のウィスカレポート
ソフトウェア
Munich_GUI  
MAX22190EVKit Software  
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAX86150
集積型光電式容積脈波および心電図バイオセンサーモジュール、モバイルヘルス用

  • 乾式電極動作用に最適化された心電図(ECG)
  • 反射型心拍数モニタおよび医療グレードのパルスオキシメーター
  • 超小型22ピン光モジュール(3.3mm × 5.6mm × 1.3mm)