MAX1617EVKIT

温度センサMAX1617の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX1617の評価キット(EVキット)は、MAX1617温度センサICのデモ用プラットフォームです。本キットはICの接合部温度とリモート(外部)ダイオード接続トランジスタの温度の両方を監視し、これらの温度を8ビット2線式シリアルデータに変換します。2N3904リモート温度センサトランジスタをボードにハンダ付けしたものがSOT23パッケージで提供されていますが、これを取り外し、ツイストペアを通じてDXPおよびDXN端子に接続することができるため、より現実に近い実験も可能です。

本EVキットは標準IBM®コンパチブルPCパラレルプリンタポートに接続するように設計されています。パラレルポートからの信号は、ボード上の74HC05ロジックチップによってオープンドレインSMBus™クロックおよびデータに変換されます。内蔵MAX883リニアレギュレータ(逆電圧保護機能付)が非安定化DC入力を5Vに降圧して外付ロジック、MAX1617およびSMBusのプルアップ抵抗に電力を供給します。

ソフトウェアはWindows® 3.1または95上で動作します。このプログラムはメニュー方式になっており、コントロールボタンと数値データディスプレイによる操作しやすいグラフィックユーザインタフェースを提供しています。

主な特長

  • センサ温度を測定、表示
  • パッケージとリモートセンサを同時に監視
  • 警報、構成および変換速度をプログラム
  • 動作温度範囲:
    • -55℃~+125℃ (リモートセンサ)
    • 0℃~+70℃ (ボード)
  • 操作が容易
  • 本キットに含まれるもの:
    • Windows 3.1/95ソフトウェア
    • デモPCB
    • 3.5インチフロッピーディスク

アプリケーション/用途

  • 電話局テレコム機器
  • コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、サーバ
  • 産業用制御
  • LANサーバ
  • マルチチップ・モジュール
  • スマートバッテリパック/充電器
  • 試験および測定機器

その他リソース

製品タイプ別温度ファミリ
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAXM86146
完全な光バイオセンシングモジュール、超低電力生体センサーハブ内蔵

  • 完全な生体センサーハブ
  • ウェアラブルアプリケーション用の世界トップクラスのアルゴリズム

MAX31889
±0.25℃精度I2C温度センサー

  • 高精度および高確度
  • 長いバッテリ寿命
  • 小型サイズ

MAX31825
1-Wire®温度センサー、±1℃精度

  • 通信に1つのポートピンのみを必要とする1-Wireインタフェース
  • ボード上のROMに保存された固有の64ビットシリアルコード
  • 外付け抵抗によって位置識別用のアドレスを選択

MAX86916
集積型光センサーモジュール、モバイルヘルス用

  • 超小型14ピン光モジュール(3.5mm × 7.0mm × 1.5mm)
  • 光学グレードのガラスによって長期的に最適かつ堅牢な性能
  • モバイル機器に適した超低電力動作

MAX25205
車載アプリケーション用ジェスチャセンサー

  • 車載アプリケーション用の低コストで柔軟なジェスチャ検出ソリューション
  • 低電力、低コスト外部CPUによってセンサー出力を処理
  • スワイプ、回転、および近接ジェスチャに対応

MAX86170B
クラス最高の光学式パルスオキシメーターおよび心拍数センサーAFE、ウェアラブルヘルス用

  • 完全なシングルチャネル光データ収集システム
  • 超低電力動作によってウェアラブル機器に対応
  • 優れたトップエンドダイナミックレンジ:91dB以上(ホワイトカードループバックテスト、ナイキストサンプル間偏差)