MAX1617AEVKIT

MAX1617Aの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX1617Aの評価キット(EVキット)は、MAX1617A温度センサICのデモ用プラットフォームです。本キットはICの接合部温度およびリモート(外部)ダイオード接続トランジスタの温度の両方を監視し、これらの温度を8ビット2線式シリアルデータに変換します。2N3904リモート温度センサトランジスタをボードにハンダ付けしたものがSOT23パッケージで提供されていますが、これを取り外し、ツイストペアを通じてDXPおよびDXN端子に接続できるため、より現実に近い実験も可能です。

本EVキットは、標準IBM®コンパチブルPCのパラレルプリンタポートに接続するように設計されています。パラレルポートからの信号は、ボード上の74HC05ロジックチップによってオープンドレインSMBus™クロックおよびデータに変換されます。内蔵MAX1615リニアレギュレータが非安定化DC入力を5Vに降圧して、外付ロジック、MAX1617AおよびSMBusのプルアップ抵抗に電力を供給します。

ソフトウェアは、Windows® 95、98または2000で動作します。このプログラムはメニュー方式になっており、制御ボタンおよび数値データディスプレイによる操作しやすいグラフィックユーザインタフェースを提供しています。注:Windows 2000はドライバのインストールが必要です。ディスケットにあるWin2000.pdfまたはWin2000.txtを参照してください。

主な特長

  • センサ温度を測定、表示
  • パッケージおよびリモートセンサを同時に監視
  • 警報、コンフィギュレーションおよび変換速度をプログラム
  • 動作温度範囲:
    • -55℃~+125℃ (リモートセンサ)
    • 0℃~+70℃ (ボード)
  • 操作が容易
  • 本キットに含まれるもの:Windows 95/98/2000ソフトウェア、デモPCB、3.5インチフロッピーディスク

アプリケーション/用途

  • 電話局テレコム機器
  • コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、サーバ
  • 産業用制御
  • LANサーバ
  • マルチチップ・モジュール
  • スマートバッテリパック/充電器
  • 試験および測定機器
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
MAX86916
Integrated Optical Sensor Module for Mobile Health

  • Miniature 3.5mm x 7.0mm x 1.5mm, 14-Pin Optical Module
  • Optical-Grade Glass for Long-Term Optimal and Robust Performance
  • Ultra-Low-Power Operation for Mobile Device

MAX25205
Gesture Sensor for Automotive Applications

  • Low-Cost, Flexible Gesture-Sensing Solution for Automotive Applications
  • Low-Power, Low-Cost External CPU Processes Sensor Output
  • Supports Swipe, Rotation, and Proximity Gestures

MAX86170B
Best-in-Class Optical Pulse Oximeter and Heart- Rate Sensor AFE for Wearable Health

  • Complete Single-Channel Optical Data Acquisition System
  • Ultra Low-Power Operation for Wearable Devices
  • Excellent Top-End Dynamic Range > 91dB in White Card Loop-Back Test (Nyquist Sample-to-Sample Variance)

MAXREFDES103
MAXREFDES103#: Health Sensor Band


MAX30132
1、2、4チャネル、超低電力電気化学センサーAFE

  • マルチチャネル動作
  • 高精度および高確度
  • 256ワードの設定可能なFIFOおよび設定可能なアラームを備えた自律モード

MAX30134
1、2、4チャネル、超低電力電気化学センサーAFE

  • マルチチャネル動作
  • 高精度および高確度
  • 256ワードの設定可能なFIFOおよび設定可能なアラームを備えた自律モード

MAX30131
1、2、4チャネル、超低電力電気化学センサーAFE

  • マルチチャネル動作
  • 高精度および高確度
  • 256ワードの設定可能なFIFOおよび設定可能なアラームを備えた自律モード