MAX14826EVKIT

MAX14826の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX14826の評価キット(EVキット)は、評価ボードとソフトウェアで構成されます。このEVキットは、IO-Link®デバイストランシーバのMAX14826を評価する完全実装および試験済み回路基板です。

このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアが含まれ、このデバイスの各種機能を実行するためのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供しています。このEVキットは、USB A-Bケーブルを介してPCに接続されます。

主な特長

  • IO-Link対応デバイストランシーバ
  • IOおよびSPIインタフェース端子
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル付属)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • アプリケーション
  • インダストリアルセンサーおよびアクチュエータ
  • IO-Linkアクチュエータ
  • IO-Linkセンサー
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
MAXM86146
Complete Optical Biosensing Module with Ultra-Low-Power Biometric Sensor Hub

  • Complete Biometric Sensor Hub
  • World-Class Algorithm for Wearable Applications

MAX31889
±0.25℃精度I2C温度センサー

  • 高精度および高確度
  • 長いバッテリ寿命
  • 小型サイズ

MAX31825
1-Wire®温度センサー、±1℃精度

  • 通信に1つのポートピンのみを必要とする1-Wireインタフェース
  • ボード上のROMに保存された固有の64ビットシリアルコード
  • 外付け抵抗によって位置識別用のアドレスを選択

MAX86916
集積型光センサーモジュール、モバイルヘルス用

  • 超小型14ピン光モジュール(3.5mm × 7.0mm × 1.5mm)
  • 光学グレードのガラスによって長期的に最適かつ堅牢な性能
  • モバイル機器に適した超低電力動作

MAX25205
車載アプリケーション用ジェスチャセンサー

  • 車載アプリケーション用の低コストで柔軟なジェスチャ検出ソリューション
  • 低電力、低コスト外部CPUによってセンサー出力を処理
  • スワイプ、回転、および近接ジェスチャに対応

MAX86170B
クラス最高の光学式パルスオキシメーターおよび心拍数センサーAFE、ウェアラブルヘルス用

  • 完全なシングルチャネル光データ収集システム
  • 超低電力動作によってウェアラブル機器に対応
  • 優れたトップエンドダイナミックレンジ:91dB以上(ホワイトカードループバックテスト、ナイキストサンプル間偏差)

MAXREFDES103
MAXREFDES103#: Health Sensor Band