MAX14820EVKIT

MAX14820およびMAX14821の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX14820の評価キット(EVキット)は、MAX14820の評価ボードとソフトウェアで構成されます。このEVキットは、IO-Link®デバイストランシーバのMAX14820およびMAX14821を評価する完全実装および試験済み回路基板です。

このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアを備えており、2つのデバイスの各機能を実行するためのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットは、USB A-BケーブルでPCに接続されます。

主な特長

  • IO-Link対応デバイストランシーバ
  • IOおよびSPI™インタフェース端子
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • インダストリアルセンサーおよびアクチュエータ
  • IO-Linkアクチュエータ
  • IO-Linkセンサー
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
MAXM86161
単一電源集積型光モジュール、HRおよびSpO2測定用

  • 完全なシングルチャネル光データ収集システム
  • 内蔵アルゴリズムによって高速環境光過渡の除去をさらに強化
  • 反射型心拍数およびSpO2監視用に最適化されたアーキテクチャ

MAX30208
±0.1℃精度、I2Cデジタル温度センサー

  • 高精度および高確度
  • 低消費電力
  • 小型サイズ