MAX14819EVKIT

MAX14819の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX14819の評価キット(EVキット)は、評価ボードとソフトウェアで構成されます。このEVキットは、IO-Link®デュアルチャネルマスタートランシーバのMAX14819を評価する完全実装および試験済みの回路基板です。

このEVキットには、デバイスの機能を実行するためのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows® 7対応ソフトウェアが含まれています。このEVキットは、USB A - micro Bケーブルを介してPCに接続します。

主な特長

  • IO-Link準拠デバイストランシーバ
  • IOおよびSPIインタフェース端子
  • Windows 7対応ソフトウェア
  • USB-PC接続
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • IO-Linkゲートウェイ
  • IO-Linkマスターシステム
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
MAXREFDES103
MAXREFDES103#: Health Sensor Band


MAX30131
1、2、4チャネル、超低電力電気化学センサーAFE

  • マルチチャネル動作
  • 高精度および高確度
  • 256ワードの設定可能なFIFOおよび設定可能なアラームを備えた自律モード

MAX30132
1、2、4チャネル、超低電力電気化学センサーAFE

  • マルチチャネル動作
  • 高精度および高確度
  • 256ワードの設定可能なFIFOおよび設定可能なアラームを備えた自律モード

MAX30134
1、2、4チャネル、超低電力電気化学センサーAFE

  • マルチチャネル動作
  • 高精度および高確度
  • 256ワードの設定可能なFIFOおよび設定可能なアラームを備えた自律モード