MAX1455EVKIT-CS

MAX1455の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX1455の評価キット(EVキット)は、MAX1455とコンピュータを使用し、抵抗素子センサの補償と較正を検証します。このキットは、出荷時に較正済みのセンサ付き(MAX1455EVKIT-CS)またはセンサなし(MAX1455EVKIT-NS)で提供される実装および試験済みPCBが含まれます。このEVキットはすでに補償されているため、センサオプションの初期性能評価を実行するためにソフトウェアおよびコンピュータは不要です。10ピンリボンケーブルがEVボードをシリアルキーアダプタMAX1452KEYに接続します。このアダプタはコンピュータシリアルポートに差し込むと、ボードを環境チャンバ内で評価することができます。ソフトウェアは、Windows® 95/98/2000/XP対応のPCを必要とします。

主な特長

  • 実証済みPCBレイアウト
  • 使いやすいオンボードのテストポイント
  • 完全実装および試験済み
  • オプションの圧力センサ(MAX1455EVKIT-CS)
  • 全温度範囲を出荷時較正済み(MAX1455EVKIT-CS)
  • LabVIEW®ベースのソフトウェア

アプリケーション/用途

  • 加速度計測定
  • 湿度センサー
  • MRおよびGMRセンサー
  • 圧電抵抗式シリコンセンサー
  • 圧力センサーおよびトランスデューサ
  • 抵抗素子センサー
  • 歪みゲージ

品質および環境データ

信頼性レポートをリクエスト: MAX1455EVKIT-CS 
鉛フリーパッケージの錫(Sn)のウィスカレポート
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
MAXM86161
単一電源集積型光モジュール、HRおよびSpO2測定用

  • 完全なシングルチャネル光データ収集システム
  • 内蔵アルゴリズムによって高速環境光過渡の除去をさらに強化
  • 反射型心拍数およびSpO2監視用に最適化されたアーキテクチャ

MAX30208
±0.1℃精度、I2Cデジタル温度センサー

  • 高精度および高確度
  • 低消費電力
  • 小型サイズ