MAX1454EVSYS

MAX1454の評価システム


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX1454の評価システム(EVシステム)は、1つのMAX1454マスターボードと1つのMAX1454の評価キット(EVボード)で構成されています。MAX1454のドーターボードシステム(DBシステム)は1つのMAX1454のドーターボードと1つのMAX1454のEVボードで構成されています。このEVシステムは、DBシステムと組み合わせた場合、最大15の高精度センサー信号コンディショナのMAX1454を評価する実証済みデザインを提供します。このEVシステムは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、ICの各機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。マスターボードは、ICとホストコンピュータ間の通信を行うインタフェース回路、フル負荷状態のシステムにおける15デバイスのそれぞれをアドレス指定する回路、および位置1のEVボードに接続する回路を備えています。EVボードは、16ピンTSSOPパッケージのMAX1454AUE/V+が出荷時に実装されています。ドーターボードは、EVボードに接続するための回路とリレーを内蔵しています。システム内の各位置は、位置1を除き、ドーターボードとEVボードを必要とします。そのため、15のMAX1454デバイスを評価するには、1つのEVシステムと14のDBシステムが必要です。フルデータシートの図1は、システムの4つの位置の部分を拡大表示しています。
MAX1454EVSYS:評価システムボード MAX1454EVSYS:評価システムボード 拡大表示+

主な特長

  • USB駆動
  • 最大15のMAX1454デバイスを評価
  • ドーターボードとEVボードをマスターボードから駆動
  • EVボードにセンサーソケット搭載
  • MAX1454のOUT電圧読取り用のADC内蔵
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • ユーザーフレンドリなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 圧力キャリブレータおよびコントローラ
  • 圧力センサー
  • 抵抗素子センサー
  • 歪みゲージ
  • 湿度センサー
信頼性レポートをリクエスト: MAX1454EVSYS 
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
MAX31825
1-Wire® Temperature Sensor with ±1ºC Accuracy

  • 1-Wire Interface Requires Only One Port Pin for Communication
  • Unique 64-bit Serial Code Stored in an On-Board ROM
  • External Resistor Selects Address for Location Identification

MAX31889
±0.25°C Accurate I2C Temperature Sensor

  • High Accuracy
  • Long Battery Life
  • Small Size

MAX86916
集積型光センサーモジュール、モバイルヘルス用

  • 超小型14ピン光モジュール(3.5mm × 7.0mm × 1.5mm)
  • 光学グレードのガラスによって長期的に最適かつ堅牢な性能
  • モバイル機器に適した超低電力動作

MAX25205
車載アプリケーション用ジェスチャセンサー

  • 車載アプリケーション用の低コストで柔軟なジェスチャ検出ソリューション
  • 低電力、低コスト外部CPUによってセンサー出力を処理
  • スワイプ、回転、および近接ジェスチャに対応

MAX86170B
クラス最高の光学式パルスオキシメーターおよび心拍数センサーAFE、ウェアラブルヘルス用

  • 完全なシングルチャネル光データ収集システム
  • 超低電力動作によってウェアラブル機器に対応
  • 優れたトップエンドダイナミックレンジ:91dB以上(ホワイトカードループバックテスト、ナイキストサンプル間偏差)

MAXREFDES103
MAXREFDES103#: Health Sensor Band