MAX1450EVKIT

MAX1450の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX1450の評価キット(EVキット)は、MAX1450を使用したシリコンピエゾ抵抗センサのキャリブレーションと温度補償の実証を可能にします。本キットは実装済み、試験済みのPCBおよび室温でキャリブレーションされたLucas NovaSensor®圧力センサで構成されています。圧力センサパッケージは、他にも主要なものをサポートしています。本基板は、複数回転のポテンショメータと構成スイッチを使用しており、センサのキャリブレーションと温度補償を1%精度で行うことができます。

主な特長

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 基板上に使いやすいテストポイントを提供
  • (室温で)キャリブレーションされたLucas NovaSensor圧力センサを装備
  • 完全実装済み、試験済み
  • 多くの主要なセンサパッケージをサポート
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
MAXM86146
完全な光バイオセンシングモジュール、超低電力生体センサーハブ内蔵

  • 完全な生体センサーハブ
  • ウェアラブルアプリケーション用の世界トップクラスのアルゴリズム

MAX31889
±0.25℃精度I2C温度センサー

  • 高精度および高確度
  • 長いバッテリ寿命
  • 小型サイズ

MAX31825
1-Wire®温度センサー、±1℃精度

  • 通信に1つのポートピンのみを必要とする1-Wireインタフェース
  • ボード上のROMに保存された固有の64ビットシリアルコード
  • 外付け抵抗によって位置識別用のアドレスを選択