先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/power/switching-regulators/synchronous

同期整流スイッチングレギュレータ

同期整流スイッチングレギュレータ
同期整流スイッチングレギュレータおよびコントローラは、ハイサイドスイッチ素子とローサイドスイッチ素子の、2つのスイッチ素子を使用します。これは、従来の非同期整流レギュレータが、ハイサイド電圧を制御する1つのスイッチ素子と、ローサイドスイッチとして機能する高速ショットキーダイオードを使用しているのと対照的です。
同期整流スイッチングレギュレータは一般に両方のスイッチをデバイスに内蔵しているのに対し、同期整流コントローラはスイッチ駆動信号のみを提供します。どちらの場合も、スイッチング素子は低RDS(ON)、ハイパワーFETです。
同期整流スイッチングレギュレータおよびコントローラは、両方のスイッチのタイミングを制御可能であることに加え、FETの抵抗がショットキーダイオードより低いため、一般により効率的な電圧安定化を提供します。
同期整流スイッチングレギュレータおよびコントローラは、ステップアップ構成とステップダウン構成の両方が入手可能です。マキシムは、入手可能な最も先進的な同期整流スイッチングレギュレータおよびコントローラを提供しています。
ステップダウン(バック)同期整流スイッチングレギュレータ(内蔵スイッチ)
ステップダウン(バック)同期整流スイッチングコントローラ(外付けスイッチ)
ステップアップ(ブースト)同期整流スイッチングレギュレータ(内蔵スイッチ)
ステップアップ/ステップダウン(バック/ブースト)同期整流スイッチングレギュレータ
最新のスイッチングレギュレータICと旧式の技術を使用した製品の違いを理解するため、最新スイッチングレギュレータ技術についてご覧ください。
最新スイッチングレギュレータ技術
最新のスイッチングレギュレータは旧式の製品と比較して、プロセス技術による多数の優位性があります。それらの優位性には、実装面積の小型化、より低温の動作、効率の向上が含まれます。
最新スイッチングレギュレータ技術
最新のスイッチングレギュレータは旧式の製品と比較して、プロセス技術による多数の優位性があります。それらの優位性には、実装面積の小型化、より低温の動作、効率の向上が含まれます。
リファレンスデザイン
MAXREFDES179# Reference Design Board
The MAXREFDES179 reference design is a complete Universal Serial Bus (USB) type-C PD solution fe...
MAXREFDES1255: 4-Switch Buck-Boost Converter
MAXREFDES1255 is a 4-switch buck boost converter used to generate a positive step-up/stepdown ou...
MAXREFDES1252: Miniature, 14.5V/1.2A, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 91.7% Efficiency Using MAX17690
The MAXREFDES1238 is a single-input, 6 output, scalable power solution. It meets the Xilinx Vers...
MAXREFDES1120: 3.3V/4A Synchronous Step-Down DC-DC Converter Using MAX15038
The MAXREFDES1120 is a synchronous step-down DC-DC converter using the MAX15038. The converter d...
MAXREFDES1249: Miniature Universal Input 36W AC-DC Flyback Converter using the MAX17595
The MAXREFDES1249 is a Universal Input (86 to 305VAC) Offline isolated power supply, delivers 36...
MAXREFDES1261: Asset Tracker Power Management Platform
The MAXREFDES01261 is a reference design of power management platform for asset tracker.
MAXREFDES1251: Single Output Flyback Converter Using MAX17596
MAXREFDES1251 is based on MAX17596 flyback converter. The MAX17596 is a peak-current-mode contro...
MAXREFDES_LIDAR1#: Quad-Channel LiDAR Receiver Front-End Reference Design, MAX40662, MAX40026
This is a front end LiDAR reference design featuring a 4-channel APD, 4-channel high bandwidth T...
MAXREFDES104#: Health Sensor Platform 3.0
HSP3 is a unique evaluation and development platform in a wearable form factor that demos the fu...
MAXREFDES1269: 5V/20A, Synchronous Step-Down Converter Using the MAX20098
The MAXREFDES1269 demonstrates how to build a DC-DC buck converter using the MAX20098 step-down ...
MAXREFDES179# Reference Design Board
The MAXREFDES179 reference design is a complete Universal Serial Bus (USB) type-C PD solution fe...
MAXREFDES1255: 4-Switch Buck-Boost Converter
MAXREFDES1255 is a 4-switch buck boost converter used to generate a positive step-up/stepdown ou...
MAXREFDES1252: Miniature, 14.5V/1.2A, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 91.7% Efficiency Using MAX17690
The MAXREFDES1238 is a single-input, 6 output, scalable power solution. It meets the Xilinx Vers...
MAXREFDES1120: 3.3V/4A Synchronous Step-Down DC-DC Converter Using MAX15038
The MAXREFDES1120 is a synchronous step-down DC-DC converter using the MAX15038. The converter d...
MAXREFDES1249: Miniature Universal Input 36W AC-DC Flyback Converter using the MAX17595
The MAXREFDES1249 is a Universal Input (86 to 305VAC) Offline isolated power supply, delivers 36...
MAXREFDES1261: Asset Tracker Power Management Platform
The MAXREFDES01261 is a reference design of power management platform for asset tracker.
MAXREFDES1251: Single Output Flyback Converter Using MAX17596
MAXREFDES1251 is based on MAX17596 flyback converter. The MAX17596 is a peak-current-mode contro...
MAXREFDES_LIDAR1#: Quad-Channel LiDAR Receiver Front-End Reference Design, MAX40662, MAX40026
This is a front end LiDAR reference design featuring a 4-channel APD, 4-channel high bandwidth T...
MAXREFDES104#: Health Sensor Platform 3.0
HSP3 is a unique evaluation and development platform in a wearable form factor that demos the fu...
MAXREFDES1269: 5V/20A, Synchronous Step-Down Converter Using the MAX20098
The MAXREFDES1269 demonstrates how to build a DC-DC buck converter using the MAX20098 step-down ...