先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/power/switching-regulators/step-up-boost/nanopower-dc-dc-regulators

マキシムの高効率nanoPowerレギュレータは、超低自己消費電流を使用して、動作時間、スタンバイ、および在庫寿命を最大化することによって、最長のバッテリ寿命を実現します。ソリューションサイズを最大50%削減することが可能で、95%以上のピーク効率によって発熱が最小限に抑えられます。そのため、マキシムのnanoPowerレギュレータは、ウェアラブル、IoT、およびワイヤレスアプリケーション用に設計された機器などの、小型、バッテリ動作の低電力機器に最適です。

nanoPowerブーストレギュレータ

マキシムのnanoPowerブーストレギュレータは、低電力機器用に業界最小のソリューションサイズと最長のバッテリ寿命を提供します。

自己消費電流がわずか300nAのため、スタンバイモード時のバッテリ消費が大幅に削減されます。軽負荷時に95%のピーク効率によって、バッテリ寿命が延長されます。固定オン時間を備えたパルス周波数変調(PFM)制御方式は、広い出力電流範囲にわたって高効率を提供します。

True Shutdownモードは、わずか0.5nAの電流を使用し、外付けスイッチを不要にします。より高いスイッチング周波数によって、より小型の外付けインダクタを使用することができます。1つの選択抵抗を使用することで、必要な外付け部品数が削減されます。その結果、マキシムのソリューションサイズはわずか4つの外付け部品を使用して最小6.75mm2にすることが可能です。

注目のビデオ


nanoPowerブーストコンバータのデモ(日本語字幕)
5:26 March 10, 2017


IQが低い方が優れている場合もある(日本語字幕)
2:04 March 10, 2017

注目製品

nanoPowerブーストコンバータ、0.4V~5.5VIN、および1.8V~5VOUT

型番 IQ (typ) ISHDN ILIM 特長 パッケージ 購入 EVキット  
MAX17220 300nA 0.5nA 225mA True shutdown、ピーク効率95%
起動後ETP
WLP/6
µDFN/6
購入 › MAX17222EVKIT
MAX17220EVKIT
 
MAX17221 300nA 0.5nA 225mA True shutdown、ピーク効率95% WLP/6
µDFN/6
購入 › MAX17222EVKIT
MAX17220EVKIT
 
MAX17222 300nA 0.5nA 500mA True shutdown、ピーク効率95%
起動後ETP
WLP/6
µDFN/6
購入 › MAX17222EVKIT
MAX17223 300nA 0.5nA 500mA True shutdown、ピーク効率95% WLP/6
µDFN/6
購入 › MAX17222EVKIT
MAX17220EVKIT
MAX17224 300nA 0.5nA 1A True shutdown、ピーク効率95%
起動後ETP
WLP/6
µDFN/6
購入 › MAX17222EVKIT
MAX17220EVKIT
MAX17225 300nA 0.5nA 1A True shutdown、ピーク効率95% WLP/6
µDFN/6
購入 › MAX17222EVKIT
MAX17220EVKIT
Product Image

MAX17222

300nAのIQを95%のピーク効率で提供し、ソリューションサイズを最大50%削減