先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/power/switching-regulators/step-up-boost

ステップアップスイッチングコンバータは、ブーストスイッチングレギュレータとも呼ばれ、入力電圧より高い出力電圧を提供します。供給電力が回路の出力電力仕様の範囲内である限り、出力電圧は安定化されます。マキシムのステップアップスイッチングレギュレータの多くは、LEDストリングの駆動用に設計されています。

大電力を必要としないステップアップ/ブーストアプリケーション(IOUT < 0.5A) の場合、ブーストアプリケーションでの別の電力変換技術、すなわちチャージポンプを使用することができます。マキシムのチャージポンプICファミリをご覧ください

マキシムのスイッチングレギュレータのアプリケーションページにアクセスすると、アプリケーション別の選択ヘルプをご利用いただけます。

ツール

  • EE-Sim:設計およびシミュレーション
  • 技術資料

    *必須

    技術資料

    表示: 表示トップ 100 結果 全て表示 結果

    型番 タイトル ドキュメントの種類 日付