先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/power/switching-regulators/step-up-boost
EE-Sim:設計およびシミュレーション

ステップアップ(ブースト)

ステップアップ(ブースト)
ステップアップスイッチングコンバータは、ブーストスイッチングレギュレータとも呼ばれ、入力電圧より高い出力電圧を提供します。供給電力が回路の出力電力仕様の範囲内である限り、出力電圧は安定化されます。マキシムのステップアップスイッチングレギュレータの多くは、LEDストリングの駆動用に設計されています。
大電力を必要としないステップアップ/ブーストアプリケーション(IOUT < 0.5A) の場合、ブーストアプリケーションでの別の電力変換技術、すなわちチャージポンプを使用することができます。マキシムのチャージポンプICファミリをご覧ください。
マキシムのスイッチングレギュレータのアプリケーションページにアクセスすると、アプリケーション別の選択ヘルプをご利用いただけます。
- 電源
- Battery Management >
- Switching Regulators >
- ステップダウン(バック) (422) >
- ステップアップ(ブースト) (105) >
- ステップダウン/アップ(バック/ブースト) (37) >
- 反転 (23)
- LEDドライバ (84)
- Reference Designs >
- マルチ機能PMIC (92)
- 絶縁型電源 (28) >
- チャージポンプ (46)
- 低ドロップアウトリニアレギュレータ(LDO) >
- LEDドライバ >
- DCモータードライバ (4)
- Protection and Control >
- Protection Devices >
- ホットスワップコントローラ (56) >
- Relay Drivers (6)
- Power-Plane/CardBus Switches (2)
- 3.3V/5V PCMCIA Cards and Hosts (1)
- ディスプレイ電源および制御 (45) >
- LCD Power (27)
- Programmable Gamma Buffers (1)
- VCOM Amplifiers and Panel Repair (1)
- Segmented and Dot Matrix Display >
- CCFL Controllers (2)
- Electroluminescent (EL) Drivers (2)
- Supervisors, Voltage Monitors, and Sequencers >
- Microprocessor Supervisors >
- 電源シーケンサおよび電圧トラッカ (41)
- バッテリバックアップ回路 (80) >
- プッシュボタンデバウンサおよびオン/オフコントローラ (5) >
- Regulator + Reset Circuits (43)
- Power-over-Ethernet (PoE) >
- MOSFETドライバおよびコントローラ (35) >

技術資料

ツール
リファレンスデザイン
MAXREFDES179# Reference Design Board
The MAXREFDES179 reference design is a complete Universal Serial Bus (USB) type-C PD solution fe...
MAXREFDES1255: 4-Switch Buck-Boost Converter
MAXREFDES1255 is a 4-switch buck boost converter used to generate a positive step-up/stepdown ou...
MAXREFDES1252: Miniature, 14.5V/1.2A, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 91.7% Efficiency Using MAX17690
The MAXREFDES1238 is a single-input, 6 output, scalable power solution. It meets the Xilinx Vers...
MAXREFDES1120: 3.3V/4A Synchronous Step-Down DC-DC Converter Using MAX15038
The MAXREFDES1120 is a synchronous step-down DC-DC converter using the MAX15038. The converter d...
MAXREFDES1249: Miniature Universal Input 36W AC-DC Flyback Converter using the MAX17595
The MAXREFDES1249 is a Universal Input (86 to 305VAC) Offline isolated power supply, delivers 36...
MAXREFDES1261: Asset Tracker Power Management Platform
The MAXREFDES01261 is a reference design of power management platform for asset tracker.
MAXREFDES1251: Single Output Flyback Converter Using MAX17596
MAXREFDES1251 is based on MAX17596 flyback converter. The MAX17596 is a peak-current-mode contro...
MAXREFDES_LIDAR1#: Quad-Channel LiDAR Receiver Front-End Reference Design, MAX40662, MAX40026
This is a front end LiDAR reference design featuring a 4-channel APD, 4-channel high bandwidth T...
MAXREFDES104#: Health Sensor Platform 3.0
HSP3 is a unique evaluation and development platform in a wearable form factor that demos the fu...
MAXREFDES1269: 5V/20A, Synchronous Step-Down Converter Using the MAX20098
The MAXREFDES1269 demonstrates how to build a DC-DC buck converter using the MAX20098 step-down ...
MAXREFDES179# Reference Design Board
The MAXREFDES179 reference design is a complete Universal Serial Bus (USB) type-C PD solution fe...
MAXREFDES1255: 4-Switch Buck-Boost Converter
MAXREFDES1255 is a 4-switch buck boost converter used to generate a positive step-up/stepdown ou...
MAXREFDES1252: Miniature, 14.5V/1.2A, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 91.7% Efficiency Using MAX17690
The MAXREFDES1238 is a single-input, 6 output, scalable power solution. It meets the Xilinx Vers...
MAXREFDES1120: 3.3V/4A Synchronous Step-Down DC-DC Converter Using MAX15038
The MAXREFDES1120 is a synchronous step-down DC-DC converter using the MAX15038. The converter d...
MAXREFDES1249: Miniature Universal Input 36W AC-DC Flyback Converter using the MAX17595
The MAXREFDES1249 is a Universal Input (86 to 305VAC) Offline isolated power supply, delivers 36...
MAXREFDES1261: Asset Tracker Power Management Platform
The MAXREFDES01261 is a reference design of power management platform for asset tracker.
MAXREFDES1251: Single Output Flyback Converter Using MAX17596
MAXREFDES1251 is based on MAX17596 flyback converter. The MAX17596 is a peak-current-mode contro...
MAXREFDES_LIDAR1#: Quad-Channel LiDAR Receiver Front-End Reference Design, MAX40662, MAX40026
This is a front end LiDAR reference design featuring a 4-channel APD, 4-channel high bandwidth T...
MAXREFDES104#: Health Sensor Platform 3.0
HSP3 is a unique evaluation and development platform in a wearable form factor that demos the fu...
MAXREFDES1269: 5V/20A, Synchronous Step-Down Converter Using the MAX20098
The MAXREFDES1269 demonstrates how to build a DC-DC buck converter using the MAX20098 step-down ...