先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/power/switching-regulators/step-down-up-buck-boost
EE-Sim:設計およびシミュレーション

ステップアップまたはステップダウン(バックブースト)

ステップアップまたはステップダウン(バックブースト)
ステップダウン/アップスイッチングレギュレータは、バックブーストコンバータとも呼ばれ、入力電圧以上または以下のいずれも可能な安定化された電圧レベルを出力します。ステップダウン/アップコンバータは、バックおよびブースト技術を組み合わせて1つのDC-DCコンバータにすることによって、回路が必要とする電圧以上または以下の広範囲の入力電圧に対応します。
バックブーストコンバータは、電源がシングルバッテリの場合が多いポータブル機器での使用に最適です。バッテリ電圧は、回路が必要とする値以上(フル充電時)から必要な値以下(バッテリ放電時)まで変化します。バックブーストコンバータは、前者の状況では電圧をステップダウン(降圧)し、後者の状況では電圧をステップアップ(昇圧)します。
アプリケーション別のスイッチングレギュレータの選択についてご覧ください。
- 電源
- Battery Management >
- Switching Regulators >
- ステップダウン(バック) (419) >
- ステップアップ(ブースト) (105) >
- ステップダウン/アップ(バック/ブースト) (38) >
- 反転 (24)
- LEDドライバ (83)
- Reference Designs >
- マルチ機能PMIC (92)
- 絶縁型電源 (28) >
- チャージポンプ (46)
- 低ドロップアウトリニアレギュレータ(LDO) >
- LEDドライバ >
- DCモータードライバ (5)
- Protection and Control >
- Protection Devices >
- ホットスワップコントローラ (56) >
- Relay Drivers (6)
- Power-Plane/CardBus Switches (2)
- 3.3V/5V PCMCIA Cards and Hosts (1)
- ディスプレイ電源および制御 (45) >
- LCD Power (27)
- Programmable Gamma Buffers (1)
- VCOM Amplifiers and Panel Repair (1)
- Segmented and Dot Matrix Display >
- CCFL Controllers (1)
- Electroluminescent (EL) Drivers (2)
- Supervisors, Voltage Monitors, and Sequencers >
- Microprocessor Supervisors >
- 電源シーケンサおよび電圧トラッカ (39)
- バッテリバックアップ回路 (80) >
- プッシュボタンデバウンサおよびオン/オフコントローラ (5) >
- Regulator + Reset Circuits (43)
- Power-over-Ethernet (PoE) >
- MOSFETドライバおよびコントローラ (35) >

ツール
リファレンスデザイン
MAXREFDES1041: Automotive 1.3MP Camera Module with Power over Coax Using the MAX96707
The MAXREFDES1041 is an automotive camera module design using the MAX96707.
MAXREFDES1200: Two-Layer Board, 3.3V/2.5A, Synchronous Buck DC-DC Converter Using the MAX17244
The MAXREFDES1200 demonstrates how to build a lowcost buck DC-DC converter using the step-down c...
MAXREFDES1041: Automotive 1.3MP Camera Module with Power over Coax Using the MAX96707
The MAXREFDES1041 is an automotive camera module design using the MAX96707.
MAXREFDES1200: Two-Layer Board, 3.3V/2.5A, Synchronous Buck DC-DC Converter Using the MAX17244
The MAXREFDES1200 demonstrates how to build a lowcost buck DC-DC converter using the step-down c...