先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/power/switching-regulators/step-down-up-buck-boost

ステップダウン/アップスイッチングレギュレータは、バックブーストコンバータとも呼ばれ、入力電圧以上または以下のいずれも可能な安定化された電圧レベルを出力します。ステップダウン/アップコンバータは、バックおよびブースト技術を組み合わせて1つのDC-DCコンバータにすることによって、回路が必要とする電圧以上または以下の広範囲の入力電圧に対応します。

バックブーストコンバータは、電源がシングルバッテリの場合が多いポータブル機器での使用に最適です。バッテリ電圧は、回路が必要とする値以上(フル充電時)から必要な値以下(バッテリ放電時)まで変化します。バックブーストコンバータは、前者の状況では電圧をステップダウン(降圧)し、後者の状況では電圧をステップアップ(昇圧)します。

アプリケーション別のスイッチングレギュレータの選択についてご覧ください。


注目の技術資料

技術資料

*必須

技術資料

表示: / 先頭に戻る 100 結果 全て表示 結果

型番 タイトル 複数選択 日時

ツール

  • EE-Sim:設計およびシミュレーション
  • リファレンスデザイン

    MAXREFDES1041: Automotive 1.3MP Camera Module with Power over Coax Using the MAX96707

    The MAXREFDES1041 is an automotive camera module design using the MAX96707.

    MAXREFDES1200: Two-Layer Board, 3.3V/2.5A, Synchronous Buck DC-DC Converter Using the MAX17244

    The MAXREFDES1200 demonstrates how to build a lowcost buck DC-DC converter using the step-down c...