先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/power/switching-regulators/step-down-buck

ステップダウンスイッチングレギュレータは、バックコンバータとも呼ばれ、入力電圧より低い安定化された電圧レベルを出力します。最近のステップダウンスイッチングレギュレータおよびコントローラは、省電力、高効率、あるいは低コストなど、特定の目標を持つアプリケーション向けに最適化された内部アーキテクチャを備えたものが提供されています。

最新のステップダウンレギュレータおよびコントローラは、高いスイッチング周波数、高効率な内部スイッチング素子、および内部回路保護を備えています。

マキシムのスイッチングレギュレータのアプリケーションページにアクセスすると、アプリケーション別の選択情報をご覧いただけます。

最新のスイッチングレギュレータICと旧式の技術を使用した製品の違いを理解するためには、最新スイッチングレギュレータ技術についてご覧ください。

注目のビデオ


EE-Sim®デザインツールで5分以内に電源を設計する方法(日本語字幕)
6:28 May 26, 2018

注目の技術資料

技術資料

*必須

Technical Documentation

技術資料

表示: 10 / 先頭に戻る 100 結果 全て表示 結果

型番 タイトル 複数選択 日時

最新ブログ

Get More System Power Protection for Less

September 01, 2020

Understand the challenges of protecting the electronic load and the advantages of a high-performance, highly integrated system power protection solution.

Buck vs. Boost Converters: How Do They Compare

August 11, 2020

Understand the fundamental difference between buck and boost converters by reading this blog post.

小型、バッテリ駆動電子機器の動作時間を延長する4つの方法

November 15, 2019

ゲーム機、ファクトリーオートメーションシステム、スマートホームスピーカー、およびポータブルツールに共通するものは何でしょう?これらはすべて、シングルセルリチウムイオンバッテリによって給電される電子機器の例です。

リファレンスデザイン

MAXREFDES1041: Automotive 1.3MP Camera Module with Power over Coax Using the MAX96707

The MAXREFDES1041 is an automotive camera module design using the MAX96707.

MAXREFDES1200: Two-Layer Board, 3.3V/2.5A, Synchronous Buck DC-DC Converter Using the MAX17244

The MAXREFDES1200 demonstrates how to build a lowcost buck DC-DC converter using the step-down c...