Himalayaパワーモジュールは、電源に必要なほとんどの部品、つまり同期整流スイッチングレギュレータIC、インダクタ、抵抗、およびコンデンサを単一の、小型パッケージに内蔵しています。その結果、EMI要件に準拠し電源設計を可能な限り容易にする、効率的で小型の全機能内蔵ソリューションになっています。設計者はコスト、サイズ、および使いやすさのトレードオフのために必要に応じてモジュールとICの間を移行することができます。
高効率、薄型、広入力電圧、ステップダウンDC-DCパワーモジュールは、高集積システムインパッケージ(SiP)または超小型マイクロシステムレベルIC (uSLIC™)パッケージで提供されます。これら既製品の、信頼性が高く、使いやすいモジュールは、一般的な5V、12V、24V、36V、48V、および60V電圧レールのPCBスペースを節約し、設計時間を短縮します。
Himalayaパワーモジュールは、業界で確立された標準の製造およびリフロープロセスによって迅速な市場投入を実現します。Himalaya uSLICパワーモジュールは、高度なパッケージ技術を活用して電源ソリューションサイズを2.25倍(56%)縮小します。Himalayaパワーモジュールの一部のグループはCISPR 22電磁干渉(EMI)規格に準拠しており、最終製品のEMI認定の初回成功率の向上に貢献します。
注目ビデオ
注目の技術資料
ホワイトペーパー
最新ブログ
How Are You Managing Thermal Requirements of Shrinking Industrial Sensors?
ブログ
June 25, 2019
Learn how compact power modules can efficiently power tiny industrial sensors that operate in harsh environments.
October 09, 2018
As sensors in industrial equipment continue to shrink, managing their thermal needs becomes more challenging. Integrated buck converter modules can help.
September 13, 2018
What does a WLAN thermal problem look like? Blogger Bonnie Baker has answers, and explains how an integrated power module can help.