マルチフェーズバックコンバータ
複数の出力を備えたスイッチングレギュレータ、スイッチングコントローラ、およびPMICを含むスイッチモードDC-DCコンバータは、マルチフェーズ機能を備えている場合、追加の利点を提供します。
マルチフェーズコンバータは、共通の負荷を駆動する並列のパワートレインで構成されます。各パワートレインのスイッチング信号は、それぞれ位相が異なります。たとえば、1つのパワートレインがスイッチを開いているときに、別のパワートレインはスイッチを閉じています。各パワートレインは、同じクロック周波数で動作を継続します。
マルチフェーズ動作は、回路性能に関する多数の利点を提供します。電流がスイッチングサイクル内でより均等に分散されるため、位相の数に比例して出力電流および電圧リップルが低減し、より高い周波数での動作によって同等の効果を得る場合の(スイッチング損失の増大という)欠点がありません。最大瞬時入力電流の低減によって、電源に逆に混入するリップルノイズが減少します。全体的な結果として、同じクロック周波数での単相動作に比べて効率が高くなり、部品表(BOM)が削減されます。さらに、マルチフェーズレギュレータは出力負荷の変化により迅速に対応することができるため、過渡応答も向上します。
これらの利点のほとんどは、大電流出力(たとえば、10A以上)用に設計された回路の場合により明確になります。しかし、より小電流の回路の場合にも、必要な入力および出力フィルタコンデンサの小型化などの利点があります。
ステップダウン(バック)マルチフェーズスイッチングレギュレータ(内蔵スイッチ)
ステップダウン(バック)マルチフェーズスイッチングコントローラ(外付けスイッチ)
ステップアップ(ブースト)マルチフェーズスイッチングレギュレータ(内蔵スイッチ)
技術資料
人気の技術資料を見る:



Technical Documentaion

リファレンスデザイン
MAXREFDES9009: MAX98365 8-Channed Reference Design
MAXREFDES9008: C-Source Reference for Operating the DS28E50 Combined with a DS2477 from a Cortex-M4 Microcontroller
MAXREFDES9004: C-source Reference for Operating the DS2485 Combined with a DS28E18 from a Cortex-M4 Microcontroller
MAXREFDES1284: Himalaya Power Evaluation Platform
MAXREFDES9002: C-source Reference for Operating the DS28E18 from Cortex-M4 GPIO Pins
MAXREFDES1275: 1A,3-Channel LED Driver in Buck Configuration using MAX20050 and its dimming control using MAX32630FTHR
MAXREFDES1260: Li Battery Charger and Monitor System with 3A USB-C Input
MAXREFDES1253: Miniature 17V, 0.75A No Opto Flyback DC to DC Converter Using the MAX17690
MAXREFDES1264: Digitally Controlled Sine-Wave Generator Using the MAX32630FTHR and MAX7400
MAXREFDES1263:完全ワイヤレスステレオクレードルおよびイヤホン

MAXREFDES1256: 49W DC-DC Flyback Converter Using MAX17597
MAXREFDES1257: 24W/48V DC-DC Boost Converter Using the MAX17597 Peak-Current-Mode Controller
MAXREFDES1238: Scalable, Single Input, 6 Output, Power Solution for the Versal ACAP Platform
MAXREFDES1233: 1.8V/10A Core Power Supply for CPUs, Microcontrollers, FPGAs, or DDR2 Interfaces Using the MAX20710
MAXREFDES1141: 2.4W DC-DC Flyback Converter Using the MAX17596
MAXREFDES1171: Low-Power Fault Indicators
MAXREFDES1198: Ultra-Miniature 4.5V to 36V Input and 3.3V, 2A, High-Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC Converter Reference Design
MAXREFDES1155: Dual Channel RTD/TC Measurement Based on MAX11410
MAXREFDES1173: Miniature, 12V/1A, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 91.3% Efficiency Using the MAX17690
MAXREFDES9009: MAX98365 8-Channed Reference Design
MAXREFDES9008: C-Source Reference for Operating the DS28E50 Combined with a DS2477 from a Cortex-M4 Microcontroller
MAXREFDES9004: C-source Reference for Operating the DS2485 Combined with a DS28E18 from a Cortex-M4 Microcontroller
MAXREFDES1284: Himalaya Power Evaluation Platform
MAXREFDES9002: C-source Reference for Operating the DS28E18 from Cortex-M4 GPIO Pins
MAXREFDES1275: 1A,3-Channel LED Driver in Buck Configuration using MAX20050 and its dimming control using MAX32630FTHR
MAXREFDES1260: Li Battery Charger and Monitor System with 3A USB-C Input
MAXREFDES1253: Miniature 17V, 0.75A No Opto Flyback DC to DC Converter Using the MAX17690
MAXREFDES1264: Digitally Controlled Sine-Wave Generator Using the MAX32630FTHR and MAX7400
MAXREFDES1263:完全ワイヤレスステレオクレードルおよびイヤホン