先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/power/switching-regulators/inverting


反転スイッチングレギュレータ
反転スイッチングレギュレータは、入力電圧と反対の極性の安定化された電圧レベルを出力します。マキシムの高効率反転DC-DCレギュレータは、最大28Vの入力電圧を許容し、最大5Aの出力電流レベルを提供します。特長として、可変周波数、電流制限、外部同期、固定周波数/PWM動作、および真のシャットダウン機能などがあります。
アプリケーション別のスイッチングレギュレータの選択についてご覧ください。
- 電源
- Battery Management >
- Switching Regulators >
- ステップダウン(バック)(442) >
- ステップアップ(ブースト)(110) >
- ステップダウン/アップ(バック/ブースト)(40) >
- 反転(26)
- LEDドライバ(97)
- Reference Designs >
- マルチ機能PMIC(99)
- 絶縁型電源(32) >
- チャージポンプ(45)
- 低ドロップアウトリニアレギュレータ(LDO) >
- LEDドライバ >
- DCモータードライバ(9)
- Protection and Control >
- Protection Devices >
- ホットスワップコントローラ(58) >
- Relay Drivers(6)
- Power-Plane/CardBus Switches(2)
- 3.3V/5V PCMCIA Cards and Hosts(1)
- ディスプレイ電源および制御(45) >
- LCD Power(27)
- Programmable Gamma Buffers(1)
- VCOM Amplifiers and Panel Repair(1)
- Segmented and Dot Matrix Display >
- Electroluminescent (EL) Drivers(2)
- Supervisors, Voltage Monitors, and Sequencers >
- Microprocessor Supervisors >
- 電源シーケンサおよび電圧トラッカ(35)
- バッテリバックアップ回路(78) >
- プッシュボタンデバウンサおよびオン/オフコントローラ(8) >
- Regulator + Reset Circuits(38)
- Power-over-Ethernet (PoE) >
- MOSFETドライバおよびコントローラ(35) >