Virtex Ultrascale FPGA VCU108電源ソリューション



Virtex® Ultrascale FPGAは、400Gネットワーキングから大規模なASICプロトタイピングおよびエミュレーションに及ぶアプリケーションに最適なハイエンドデバイスです。これらのFPGAは、高度な電源ソリューションを必要とします。以下に示すソリューションは、Xilinx社によって認定されており、Xilinx VCU108評価ボード向けの電源ソリューションです。

ブロックをクリックして、各レール用の推奨製品をご覧ください。

デュアルUSB UART  MicroSDコネクタ システムコントローラ システムイネーブル SYS_1V0 SYS_2V5 SYS_1V8 MGTVCCAUX SYS_5V0 シーケンサ UTIL_3V3 UTIL_1V35 MGTAVTT MGTAVCC VCC1V2 VADJ VCC1V8 VCCINT

電源ソリューションIC BOM

マスター/スレーブチップセット:
MAX20751 (3)
VT1697 (5)
PMBusインタフェースを備えたマルチフェーズマスター、複数のスマートスレーブバックレギュレータとの組み合せで使用

スイッチングコントローラ:
MAX15301 (5)
InTune自動補償デジタルPoLコントローラ、ドライバおよびPMBusテレメトリ内蔵

スイッチングレギュレータ:
MAX17502 (1)
MAX15053 (2)

リニアレギュレータ:
MAX8869 (1)
MAX15027 (1)


型番 説明 EVキット
MAX15301AA02 InTune自動補償デジタルPoLコントローラ、ドライバおよびPMBusテレメトリ内蔵 MAX15301EVKITHP
MAX15053 電流モード同期整流、ステップダウンスイッチングレギュレータ MAX15053EVKIT
MAX6816 CMOSスイッチデバウンサ  
MAX20751 PMBusインタフェースおよびバックコンバータ内蔵、マルチフェーズマスター MAX20751S1VKIT
MAX8869E 1A、Microcap、低ドロップアウト、リニアレギュレータ  
MAX17502 60V、1A、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ  
MAX15027 1.425V~3.6V入力、1A低ドロップアウトレギュレータ、BIAS入力付き  
VT1697SB 電流/温度センサー内蔵、スマートスレーブIC  
MAX16050/MAX16052 可変シーケンス/監視回路  
MAXPOWERTOOL002 USB-PMBusインタフェースドングル、電源製品用  
種類 ID PDF タイトル
アプリケーションノート 5601 Current Calibration Procedure for InTune Digital Power
ユーザーガイド 5981 PowerTool MAXPOWERTOOL002# Quick Start Guide
ユーザーガイド 5793 MAX15301 PMBus Command Set User’s Guide
ユーザーガイド 5816 MAX15303 PMBus Command Set User’s Guide
ユーザーガイド 5941 MAX20751 PMBus Implementation Guide
設計およびシミュレーション